JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519.1 Zylinderknöpfe Kunststoff, Montage durch Aufschlagen

Produktbild

GN 519.1 Zylinderknöpfe Montage durch Aufschlagen
Original design
code: I.580 N

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Verwendung von Zylinderknöpfen GN 519.1 erübrigt sich das Gewinde am Schaft.

Zur Montage werden sie durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Die Knöpfe sitzen absolut vibrationsfest.

Ausführung

Kunststoff, Polypropylen (PP)

  • schlagfest
  • Einsatztemperatur 0 °C bis 80 °C
  • schwarz, matt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 519.1 Zylinderknöpfe Montage durch Aufschlagen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung
d3l1l2
min.
18B 8-154028
21B 10-175035
23B 10B 12196545
26B 12B 14218050
28B 15B 16229060

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,07
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,20 €
brutto 1,27 €
Lieferzeit 3-7 Tage
ELESA Code: 24821
Beschreibung: I.580/40 N-8
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 519.1-18-B8GN 519.1-21-B10GN 519.1-23-B10GN 519.1-23-B12GN 519.1-26-B12GN 519.1-26-B14GN 519.1-28-B15GN 519.1-28-B16