JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519.1 Boutons cylindriques De type poussoir

Photo

GN 519.1 Boutons cylindriques, de type poussoir
Original design
code: I.580 N

Description du produit

Information

Les boutons cylindriques GN 519.1 ne nécessitent pas de filetage sur l'arbre.

Lors du montage, quelques coups de maillet suffisent pour enfoncer le bouton ; l'extrémité de l'arbre doit être légèrement arrondie ou chanfreinée (30°). Les boutons sont complètement étanches aux vibrations.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)

  • résistant aux chocs
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • noir, finition mat

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 519.1 Boutons cylindriques, de type poussoir schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Alésage
d3l1l2
min.
18B 8-154028
21B 10-175035
23B 10B 12196545
26B 12B 14218050
28B 15B 16229060

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Diamètre d'alésage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,07
plus TVA 0,20 €
brute 1,27 €
En stock
ELESA Code: 24821
Description: I.580/40 N-8
Poids: 0,007 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes