JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519.6 Zylinderknöpfe Kunststoff, Softline

Produktbild

GN 519.6 Zylinderknöpfe, Kunststoff, Softline
Original design
code: I.680 SOFT
Softline

Produktfamilie Softline

Softline-Normelemente haben eine weiche, rutschfeste Oberfläche und bieten damit eine verbesserte Kraftübertragung zwischen Hand und Bedienelement – besonders in feuchter, öliger, heißer oder kalter Umgebung.

  • dauerhafte elastomere Ummantelung
  • bessere Kraftübertragung
  • sichere Bedienung in feuchten oder öligen Umgebungen
  • ergonomisch vorteilhaft
Alle Softline-Produkt anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Softline-Ummantelung macht die Zylinderknöpfe GN 519.6 besonders griffsympathisch und ergonomisch.

Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.

Ausführung

Grundkörper
Kunststoff, Polypropylen (PP)


Softline-Ummantelung
Elastomer (TPE) 70 Shore A

  • mit dem Grundkörper chemisch verbunden
  • FDA-konformes Kunststoffgranulat
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • schwarz, matt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 519.6 Zylinderknöpfe, Kunststoff, Softline Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 +0,5d2d3l1l2
min.
l3
24M 820,565307
24M 1020,565407
26M 82180407
26M 102180557
26M 122180557
28M 102290567
28M 1222905810

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,34
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,82 €
brutto 5,16 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 124861
Beschreibung: I.680/65-M8 SOFT
Gewicht: 0,028 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 519.6-24-M8GN 519.6-24-M10GN 519.6-26-M8GN 519.6-26-M10GN 519.6-26-M12GN 519.6-28-M10GN 519.6-28-M12