JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 527.1 Handräder Kunststoff

Produktbild

GN 527.1 Handräder, Kunststoff Form: B - mit Durchloch H7
ELESA original design

code: VL.640 FP
Form: B - mit Durchloch H7
GN 527.1 Handräder, Kunststoff Form: B - mit Durchloch H7 GN 527.1 Handräder, Kunststoff Form: D - mit Gewinde-Durchloch

Produktbeschreibung

Hinweis

Handräder mit Umfangsnuten GN 527.1 sind Bedienungselemente, die sowohl für Verstell- als auch für Spannvorgänge eingesetzt werden können.

Die groß dimensionierte Stahlnabe eignet sich für Anwendungsfälle, bei welchen eine große Auflagefläche oder eine große Bohrung erforderlich ist.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 120 °C
  • schwarz, glänzend

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


RoHS

Auf Anfrage

ohne Nabenbohrung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 527.1 Handräder, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bmit Durchloch H7
Dmit Gewinde-Durchloch
Spalten ein-/ausblenden
d1 +1d2 H7
Bohrung
d3
Gewinde
d4d5d6tbl1 -0,5l2l3
50B 8M 82018--13212910
50B 10M 102018--13212910
60B 10M 102524--16233011
60B 12M 122524--16233011
70B 12M 12302918,10,818253312
70B 14-302921,41,518253312
80B 14M 14353418,10,819304015
80B 16M 16353421,41,519304015

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Handraddurchmesser d1
Bohrung d2
Gewinde d3
Form


GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,77
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,91 €
brutto 5,68 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 174121
Beschreibung: VL.640/50 FP-A-8
Gewicht: 0,065 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090