GN 527.1 Volantes Plástico

Original design

code: VL.640-FP-A
Tipo: B - con orificio pasante liso H7

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los volantes con corona almenada GN 527.1 son robustos volantes de maniobra que pueden utilizarse para realizar ajustes o como elemento de apriete.

Cabe destacar el orificio del cubo, que es deliberadamente grande. También son adecuados para aplicaciones en las que se necesitan una superficie de contacto o un orificio de gran tamaño.

Especificación

Cuerpo del volante
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +120 °C
  • negro, acabado brillante

Cubo
Acero, pavonado


RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184 (para fijación axial)

Bajo pedido

  • sin orificio
Ocultar dibujo técnico
GN 527.1 Volantes, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bcon orificio pasante liso H7
Dcon orificio pasante roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1 +1d2 H7
Orificio
d3
Rosca
bd4d5d6l1 -0,5l2l3t
50B 8M 8132018-212910-
50B 10M 10132018-212910-
60B 10M 10162524-233011-
60B 12M 12162524-233011-
70B 12M 1218302918,12533120,8
70B 14-18302921,42533121,5
80B 14M 1419353418,13040150,8
80B 16M 1619353421,43040151,5

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Orificio d2
Rosca d3
Tipo


Diámetro del volante d1
Orificio d2
Rosca d3
Tipo


GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,01
más IVA 0,95 €
bruto 5,96 €
En stock
ELESA Code: 174121
Descripción: VL.640/50 FP-A-8
Peso: 0,065 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 527.1-50-M8-DGN 527.1-50-B8-BGN 527.1-50-B10-BGN 527.1-50-M10-DGN 527.1-60-B10-BGN 527.1-60-M10-DGN 527.1-60-B12-BGN 527.1-60-M12-DGN 527.1-70-M12-DGN 527.1-70-B12-BGN 527.1-70-B14-BGN 527.1-80-B14-BGN 527.1-80-M14-DGN 527.1-80-B16-BGN 527.1-80-M16-D