GN 226.1 Deckschilder für Griffscheiben GN 226, Aluminium

GN 226.1 Deckschilder für Griffscheiben GN 226 Form: A - mit schwarzer Markierung
Form: A - mit schwarzer Markierung

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Deckschilder GN 226.1 geben den Griffscheiben GN 226 nicht nur ein ansprechendes Aussehen, sondern erweitern auch deren Anwendungsbereich.

Neben der serienmäßig angebotenen Markierung können auf die neutralen Schilder Symbole und dergleichen aufgedruckt werden.

Deckschilder und Griffscheiben werden getrennt, also unmontiert geliefert.

Ausführung

Aluminium

  • eloxiert, naturfarben
  • Markierung schwarz
  • selbstklebend

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 226.1 Deckschilder für Griffscheiben GN 226 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit schwarzer Markierung
Bneutral
Spalten ein-/ausblenden
d1d0
Griffscheibe
bLänge ls
39504100,4
52635120,4
67806150,4

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Form


Durchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,21 €
brutto 1,31 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76169990
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 226.1-39-AGN 226.1-39-BGN 226.1-52-AGN 226.1-52-BGN 226.1-67-AGN 226.1-67-B