JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528.2 Bügelgriffe Kunststoff, für Senkschraube

Produktbild

GN 528.2 Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube
ELESA original design
code: M.443-SH

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 528.2 Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1bd1d2h1h2l2l3s
94 -1215,5103813109746
117 ±1266,5124115137937
122 ±1266,51241151421007
140 ±1276,51246161601137
150 ±1276,51247171721257
160 ±1286,51250171791327
179 ±1286,51250171971517,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Länge l1
Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,35 €
brutto 2,21 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 37036
Beschreibung: M.443/110-SH
Gewicht: 0,026 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.