JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 532 Flügelmuttern

Produktbild

GN 532 Flügelmuttern, Kunststoff Form: E - mit Gewinde-Sackloch
ELESA original design
code: CT.476 / CT.476 FP
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
GN 532 Flügelmuttern, Kunststoff Form: E - mit Gewinde-Sackloch GN 532 Flügelmuttern, Kunststoff Form: D - mit Gewinde-Durchloch

Produktbeschreibung

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Buchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 532 Flügelmuttern, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Dmit Gewinde-Durchloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form E
d3
Form D
d4bht1
min.
t2
20M 4------9,5116-
26M 5M 6-----11136-
32M 5M 6M 8M 5M 6-6,51315612
40M 5M 6M 8M 5M 6M 8915,517612
48M 8--M 8--919191016
56M 10--M 10--1121231320

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewinde d3
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,15 €
brutto 0,95 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 8252
Beschreibung: CT.476/20B-M4
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097