GN 640 Flügelmuttern Kleine Bauform

Flügelmuttern GN 640: Kleine Bauform
ELESA original design
code: CWN./CWN.FP
Form: E - mit Gewinde-Sackloch

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Buchse Messing


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 640 Flügelmuttern, Kleine Bauform, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Dmit Gewinde-Durchloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form E

Form D
d3d4bh1h2t1
min.
t2
32M 4-128616,53,56-
32M 5M 5128616,53,5612
32M 6M 6128616,53,5812
40M 6-13,59,56,5214,512-
40M 8M 813,59,56,5214,51316

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2 (Form E)
Gewinde d2 (Form D)
Form


Griffdurchmesser d1
Gewinde d2 (Form E)
Gewinde d2 (Form D)
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,20
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,23 €
brutto 1,43 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 8600
Beschreibung: CWN.32 B-M4
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097