JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5334.13 Edelstahl-Sterngriffe mit Verliersicherung

Produktbild

GN 5334.13 Edelstahl-Sterngriffe mit Verliersicherung Form: K - mit Kugelkette
Form: K - mit Kugelkette
GN 5334.13 Edelstahl-Sterngriffe mit Verliersicherung Form: K - mit Kugelkette GN 5334.13 Edelstahl-Sterngriffe mit Verliersicherung Form: A - nur mit Ringöse GN 5334.13 Edelstahl-Sterngriffe mit Verliersicherung Form: H - mit Halteseil
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Sterngriffe GN 5334.13 können über die Kugelkette bzw. das Halteseil an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Sterngriffe werden montiert (mit Ringöse und Kugelkette bzw. Halteseil) geliefert.

Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.A.

Ausführung

Griff
Edelstahl, nichtrostend, 1.4404 (A4)

  • Nabe verschweißt
  • matt gestrahlt

Buchse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


Ringöse GN 111.6
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Kugelkette GN 111.5 (Form K)
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Halteseil GN 111.2 (Form H)
Edelstahl
mit glasklarem Kunststoff ummantelt


RoHS

Auf Anfrage

Kugelketten / Halteseile in anderen Längen
mit Spiral-Halteseil GN 111.4
andere DIN-/GN-Normen mit Verliersicherung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5334.13 Edelstahl-Sterngriffe mit Verliersicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Anur mit Ringöse
Hmit Halteseil
Kmit Kugelkette
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2h3r ≈st
min.
40M 81424123,222,32,815
50M 101830173,929,63,218
60M 122038203,930,73,222

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

d1
d2
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,83
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,44 €
brutto 15,27 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,13 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,043 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000