JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5337 Sterngriffe Duroplast, mit Messing-Buchse

Produktbild

GN 5337 Sterngriffe, Duroplast, mit Messing-Buchse Form: E - mit Gewinde-Sackloch
ELESA original design
code: VC.192-B / VC.254
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
GN 5337 Sterngriffe, Duroplast, mit Messing-Buchse Form: E - mit Gewinde-Sackloch GN 5337 Sterngriffe, Duroplast, mit Messing-Buchse Form: D - mit Gewinde-Durchloch

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffe GN 5337 erfüllen höchste Qualitätsansprüche: die bei Duroplast-Produkten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.

Duroplast zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus.

Die Sterngriffe haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine hygienische Ausführung entgegenkommt.

Ausführung

Kunststoff
Duroplast (PF)

  • temperaturbeständig bis 110 °C
  • schwarz, glänzend

Buchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5337 Sterngriffe, Duroplast, mit Messing-Buchse Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Dmit Gewinde-Durchloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form E

Form D
d3d4h1 +1h2 +1h3t1
min.
t2
32M 6---192311-12-
40M 6M 8M 8142127121,51318
50M 8M 10M 10162533141,51722
60M 10M 12M 12172737171,52026
70M 12-M 12173044201,52026
85M 16-M 162435543022235

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2 (Form E)
Gewinde d2 (Form D)
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,65
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,50 €
brutto 3,15 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 66222
Beschreibung: VC.192/30B-M6
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.