GN 5337 Pomos en estrella Duroplast, con casquillo de latón

GN 5337 Pomos en estrella, Duroplast, con casquillo de latón Tipo: E - con orificio ciego roscado
ELESA original design
code: VC.192-B / VC.254
Tipo: E - con orificio ciego roscado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pomos en estrella GN 5337 cumplen los requisitos de calidad más exigentes. Gracias al proceso de fabricación especial, desaparece la línea divisoria del molde

Especificación

Plástico
Duroplast (PF)

  • resistente a temperaturas de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante

Casquillo
Latón


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 5337 Pomos en estrella, Duroplast, con casquillo de latón Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Dcon orificio pasante roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Tipo E

Tipo D
d3d4h1 +1h2 +1h3t1
mín.
t2
32M 6---192311-12-
40M 6M 8M 8142127121,51318
50M 8M 10M 10162533141,51722
60M 10M 12M 12172737171,52026
70M 12-M 12173044201,52026
85M 16-M 162435543022235

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2 (tipo E)
Rosca d2 (tipo D)
Tipo


Diámetro del pomo d1
Rosca d2 (tipo E)
Rosca d2 (tipo D)
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,78
más IVA 0,53 €
bruto 3,31 €
En stock
ELESA Code: 66222
Descripción: VC.192/30B-M6
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.