JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 541 Ölschaugläser glasklarer Kunststoff

Produktbild

GN 541 Ölschaugläser, Kunststoff Form: A - mit Reflektor
ELESA Original design
code: HFTX.
Form: A - mit Reflektor
GN 541 Ölschaugläser, Kunststoff Form: A - mit Reflektor GN 541 Ölschaugläser, Kunststoff Form: B - ohne Reflektor

Produktbeschreibung

Hinweis

Ölschaugläser GN 541 aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt und mit großer Schauöffnung.

Diese Ölschaugläser GN 541 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Ausführung

Kunststoff
glasklares Polyamid (PA-T)

  • alterungsbeständig
  • hohe mechanische Festigkeit,
    jedoch nicht alkoholbeständig
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • lösungsmittelbeständig,
    jedoch nicht alkoholbeständig

Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


Reflektor
Aluminium
naturfarben eloxiert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 541 Ölschaugläser, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Reflektor
Bohne Reflektor
Spalten ein-/ausblenden
d1
Schauöffnung
d2d3l1l2sempfohlenes
Anzugsmoment
in Nm
11M 16 x 1,5-2287192 ... 3
14M 20 x 1,5-269,58228 ... 10
18M 25 x 1,5-31,589278 ... 10
18M 26 x 1,5-31,5139278 ... 10
20M 27 x 1,5-31,599278 ... 10
22M 30 x 1,5-35910308 ... 10
25M 35 x 1,5-401110348 ... 10
30M 40 x 1,5-4711,51340,58 ... 10
--------
9-G 1/418106152 ... 3
11-G 3/8227,57193 ... 5
14-G 1/22610,58224 ... 6
20-G 3/431,510,59276 ... 8
25-G 1401110348 ... 10
30-G 1 1/44711,51340,58 ... 10

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schauöffnung d1
Feingewinde d2
Zollgewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,29 €
brutto 1,82 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 13651
Beschreibung: HFTX.9-1/4
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089