JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5435 Sterngriffe Edelstahl, Hygienic Design

Produktbild

GN 5435 Sterngriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
GN 5435 Sterngriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 5435 Sterngriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): E - EPDM GN 5435 Sterngriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR GN 5435 Sterngriffe, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring): H - H-NBR
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffe GN 5435 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie große Eckradien verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

Ausführung

Edelstahl 1.4404 (A4)

  • mattiert (Ra < 0,8 µm)MT
  • poliert (Ra < 0,8 µm)PL

Dichtring

  • H-NBRH
    temperaturbeständig -25°C bis +150 °C
  • EPDME
    temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
  • blau
  • Härte 85 ±5 Shore A
  • FDA-konform

RoHS

Zubehör

Dichtringe GN 7600

Auf Anfrage

mit FKM-Dichtring (Fluor-Kautschuk) F

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5435 Sterngriffe, Edelstahl, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4h1h2t
min.
40M 61818,830,51512
40M 81818,830,51515
50M 82121,8341715
50M 102121,8341718

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Oberfläche
Werkstoff (Dichtring)


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,80 €
brutto 23,81 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 2,06 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,135 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.