JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 552 Entlüftungsschrauben Kunststoff

Produktbild

GN 552 Entlüftungsschrauben, Kunststoff Form: A - ohne Ölmessstab
ELESA original design
code: SFN. / SFP. / SFP+a
Form: A - ohne Ölmessstab
GN 552 Entlüftungsschrauben, Kunststoff Form: A - ohne Ölmessstab GN 552 Entlüftungsschrauben, Kunststoff Form: B - mit Ölmessstab

Produktbeschreibung

Hinweis

Funktion und Einsatzkriterien der Entlüftungsschrauben GN 552 siehe Funktionsbeschreibung.

MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109).

Die Ausführung mit Ölmessstab (Form B) ist nur möglich bei Kennziffer 0, 1 und 2 und zwar bei:
Größe 31 - alle Gewinde
Größe 42 - nur G 3/4 und G 1
Größe 57 - nur G 1 1/4 und G 1 1/2

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • Oberteil (Deckel)
    orange, RAL 2004
  • Unterteil (Einschraubgewinde)
    schwarz

Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


Luftfilter Drahtgeflecht

  • verzinkt
  • Filterfeinheit 50 bis 60 µm

Luftfilter PU-Schaum
Polyurethan

  • Filterfeinheit 40 µm
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Ölmessstab
Stahl, phosphatiert


RoHS

Auf Anfrage

Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen GN 109

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 552 Entlüftungsschrauben, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Ölmessstab
B*mit Ölmessstab

Kennziffer

0mit Spritzschilder, mit Draht-Filter
1mit Spritzschilder, ohne Filter
2mit Spritzschilder, mit PU-Filter
3ohne Spritzschilder, ohne Filter
4ohne Spritzschilder, mit PU-Filter
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4l1l2l3
31G 1/4--8309,529,5188
31G 3/8M 16 x 1,5M 18 x 1,510309,529,5188
31G 1/2M 20 x 1,5M 22 x 1,512309,529,5188
42G 3/8--104111,536,5-
42G 1/2--124111,536,5-
42G 3/4--184111,536,5184
42G 1--184111,536,5184
57G 3/4--18561442-
57G 1--23561442-
57G 1 1/4--28561642184
57G 1 1/2--28561642184

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form


Kennziffer





Funktionsbeschreibung

Zeichnung Funktionsbeschreibung GN 552

Entlüftungsschrauben GN 552 werden bei Ölbehältern eingesetzt, die entlüftet sein müssen.

Wird das Öl bewegt, wie z. B. bei einem im Ölbad laufenden Getriebe, besteht die Gefahr, dass Öl austritt. Durch sinnvoll angeordnete und ausgebildete Spritzschilder (Skizze) wird bei diesen Entlüftungsschrauben das Aus-
treten von Öl verhindert, ohne den Entlüftungsvorgang (Druckausgleich) wesentlich zu beeinträchtigen.

Die Spritzschilder können weggelassen werden, wenn ihre Funktion nicht erforderlich oder ein höherer Luftdurchsatz erwünscht ist. (Kennziffer 3 und 4)

Gegen Verschmutzung des Öles von außen (Staub) wird ein Filter eingesetzt. Der Filter ist hinter den Spritzschildern angebracht, damit es nicht mit Öl in Berührung kommt und sich durch die Kapillarwirkung vollsaugt.

Bei sehr großem Luftdurchsatz (der Flüssigkeitsstand des Ölbehälters ändert sich schnell) sind Belüftungdeckel GN 663 einzusetzen.

Zeichnung Luftdurchsatz GN 552 Zeichnung Luftdurchsatz1 GN 552

Luftdurchsatz [l/min] in Abhängigkeit von der Druckdifferenz Δp [mbar] Behälter/Außenraum
mit Filter (40 µm): Strichpunktierte Kennlinie
ohne Filter: Normale Kennlinie
Ausführung ohne Spritzschilder
(Kennziffer 3 und 4)

Luftdurchsatz [l/min] in Abhängigkeit von der Druckdifferenz Δp [mbar] Behälter/Außenraum
mit Filter (40 µm): Strichpunktierte Kennlinie
ohne Filter: Normale Kennlinie
Ausführung mit Spritzschilder (Kennziffer 0, 1 und 2)

GN 109 Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen (optional bestellbar)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Für die oben abgebildeten Normen mit Ölmessstab kann mit der Service-Norm GN 109 eine Kürzung und / oder das Anbringen von Füllstandsmarkierungen bestellt werden.
Dabei wird der Messstab auf die Länge l1 gekürzt, sowie die Markierungskerben bei l2 bzw. l3 eingefräst, die dadurch besonders gut sichtbar sind. Die max. Länge l1 geht aus der jeweiligen Norm hervor. Die Längenangaben l1 bis l3 beziehen sich auf die Anlagefläche ohne Dichtung wobei eine Toleranz von ±1 mm berücksichtigt werden muss. Bei kritischen Anwendungen muss die Dichtung, je nach Norm, mit bis zu 2 mm Dicke mit eingerechnet werden.
Auf Anfrage können auch mehr als 2 Kerben eingebracht werden, die dann durch eine entsprechende Angabe der Position (l4 ... lx) fest gelegt werden. Des Weiteren können zusätzlich oder anstatt der Kerben, Texte wie z. B. MAX / MIN, nach Vorlage durch Lasergravieren aufgebracht werden.

Die Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen GN 109 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,81
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,72 €
brutto 4,53 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 53937
Beschreibung: SFP.30-1/4+F
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 552-31-G1/4-A-0GN 552-31-G1/4-A-1GN 552-31-G1/4-A-2GN 552-31-G1/4-A-3GN 552-31-G1/4-A-4GN 552-31-G1/4-B-0GN 552-31-G1/4-B-1GN 552-31-G1/4-B-2GN 552-31-G3/8-A-0GN 552-31-G3/8-A-1GN 552-31-G3/8-A-2GN 552-31-G3/8-A-3GN 552-31-G3/8-A-4GN 552-31-G3/8-B-0GN 552-31-G3/8-B-1GN 552-31-G3/8-B-2GN 552-31-M16x1,5-A-0GN 552-31-M16x1,5-A-1GN 552-31-M16x1,5-A-2GN 552-31-M16x1,5-A-3GN 552-31-M16x1,5-A-4GN 552-31-M16x1,5-B-0GN 552-31-M16x1,5-B-1GN 552-31-M16x1,5-B-2GN 552-31-M18x1,5-A-0GN 552-31-M18x1,5-A-1GN 552-31-M18x1,5-A-2GN 552-31-M18x1,5-A-3GN 552-31-M18x1,5-A-4GN 552-31-M18x1,5-B-0GN 552-31-M18x1,5-B-1GN 552-31-M18x1,5-B-2GN 552-31-G1/2-A-0GN 552-31-G1/2-A-1GN 552-31-G1/2-A-2GN 552-31-G1/2-A-3GN 552-31-G1/2-A-4GN 552-31-G1/2-B-0GN 552-31-G1/2-B-1GN 552-31-G1/2-B-2GN 552-31-M20x1,5-A-0GN 552-31-M20x1,5-A-1GN 552-31-M20x1,5-A-2GN 552-31-M20x1,5-A-3GN 552-31-M20x1,5-A-4GN 552-31-M20x1,5-B-0GN 552-31-M20x1,5-B-1GN 552-31-M20x1,5-B-2GN 552-31-M22x1,5-A-0GN 552-31-M22x1,5-A-1GN 552-31-M22x1,5-A-2GN 552-31-M22x1,5-A-3GN 552-31-M22x1,5-A-4GN 552-31-M22x1,5-B-0GN 552-31-M22x1,5-B-1GN 552-31-M22x1,5-B-2GN 552-42-G3/8-A-0GN 552-42-G3/8-A-1GN 552-42-G3/8-A-2GN 552-42-G3/8-A-3GN 552-42-G3/8-A-4GN 552-42-G1/2-A-0GN 552-42-G1/2-A-1GN 552-42-G1/2-A-2GN 552-42-G1/2-A-3GN 552-42-G1/2-A-4GN 552-42-G3/4-A-0GN 552-42-G3/4-A-1GN 552-42-G3/4-A-2GN 552-42-G3/4-A-3GN 552-42-G3/4-A-4GN 552-42-G3/4-B-0GN 552-42-G3/4-B-1GN 552-42-G3/4-B-2GN 552-42-G1-A-0GN 552-42-G1-A-1GN 552-42-G1-A-2GN 552-42-G1-A-3GN 552-42-G1-A-4GN 552-42-G1-B-0GN 552-42-G1-B-1GN 552-42-G1-B-2GN 552-57-G3/4-A-0GN 552-57-G3/4-A-1GN 552-57-G3/4-A-2GN 552-57-G3/4-A-3GN 552-57-G3/4-A-4GN 552-57-G1-A-0GN 552-57-G1-A-1GN 552-57-G1-A-2GN 552-57-G1-A-3GN 552-57-G1-A-4GN 552-57-G11/4-A-0GN 552-57-G11/4-A-1GN 552-57-G11/4-A-2GN 552-57-G11/4-A-3GN 552-57-G11/4-A-4GN 552-57-G11/4-B-0GN 552-57-G11/4-B-1GN 552-57-G11/4-B-2GN 552-57-G11/2-A-0GN 552-57-G11/2-A-1GN 552-57-G11/2-A-2GN 552-57-G11/2-A-3GN 552-57-G11/2-A-4GN 552-57-G11/2-B-0GN 552-57-G11/2-B-1