JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 56 Haltemagnete für Profilsysteme

Produktbild

GN 56 Haltemagnete für Profilsysteme
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Haltemagneten GN 56 können Türen, Abdeckungen oder auch Werkzeuge und Zubehör auf einfache Art magnetisch an Profilsystemen gehalten werden.

Dank der seitlich angeordneten Kunststoff-Federelementen kann der Haltemagnet an jeder Stelle in eine Profilnut eingesetzt werden. So fixiert hält der Magnet mit einem Vielfachen seiner Magnet-Nennhaftkraft in der Nut. Mit einem passenden Schraubendreher lassen sich die Haltemagnete bei Bedarf über die stirnseitigen Aussparungen wieder aus der Nut heraus heben.

Ein leichtes Andrehen des Gewindestifts gegen den Nutgrund hemmt den Haltemagnet gegen Verschieben in Nutrichtung. Eine zusätzliche Sicherung gegen seitliches Verschieben kann z.B. durch Verwendung von Muttern für T-Nuten GN 506 erreicht werden.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, mattSWSW


Magnetwerkstoff
NdFeB
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C


Stahleinlage, Gewindestift
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 56 Haltemagnete für Profilsysteme Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b1ab2h1h2Länge lswNennhaftkräfte
in N
6309,5310,2411,518
83011,62,39,341230
84012,54,812,941230
104513,7613,241230

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
b1
a
Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,54
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,48 €
brutto 3,02 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.