GN 56 Imanes de sujeción para sistemas de perfilería

Imanes de sujeción GN 56: para sistemas de perfilería
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Con los imanes de sujeción GN 56 es fácil fijar puertas, cubiertas e incluso herramientas y accesorios a perfiles estructurales.

Gracias a los resortes de plástico montados en los laterales, el imán de sujeción se puede introducir en una ranura de perfilería en cualquier punto. Cuando se fija de este modo, el imán se sujeta con un múltiplo de su fuerza nominal de sujeción magnética en la ranura. Si es necesario se puede extraer el imán de sujeción de la ranura insertando un destornillador adecuado en las escotaduras delanteras.

Girando un poco el pasador roscado contra la base de la ranura se evita que el imán de sujeción se mueva en la dirección de la ranura. Se puede conseguir protección adicional contra movimientos laterales con tuercas en T GN 506, por ejemplo.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
negro, acabado mateSWSW


Material del imán
NdFeB
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 80 °C


Inserto de acero, pasador roscado
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 56 Imanes de sujeción para sistemas de perfilería Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
b1ab2h1h2Longitud lA/FFuerzas adhesivas
nominales en N
6309,5310,2411,518
83011,62,39,341230
84012,54,812,941230
104513,7613,241230

Estructura y precio

b1
a
Color
SW
b1
a
Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,72
más IVA 0,52 €
bruto 3,24 €
En stock
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85051110