JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.3 Bügelgriffe Aluminium

Produktbild

GN 565.3 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 565.3 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 565.3 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 565.3 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 565.3 Bügelgriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 565.3 Bügelgriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 565.3 Bügelgriffe, Aluminium Form: B - Montage von der Bedienseite
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 565.3 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie eignen sich für Anwendungen, bei denen kleinere Kräfte auftreten, z.B. an Schiebetüren.

Die Senkbohrung der Form B eignet sich auch für den Einsatz von selbstschneidenden Blechschrauben oder Senknieten.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • eloxiert, naturfarbenELEL
  • blank, gleitgeschliffenBLBL

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 565.3 Bügelgriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
bl1 ±0,25l2
Form A
l3
Form B
ad1d2h1h2rt
min.
2012014213713M 55,34151310
2016018217713M 55,34551310

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffbreite b
Länge l1
Form


Oberfläche
BL
EL
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,10 €
brutto 6,90 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,20 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,085 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 565.3-20-120-A-SWGN 565.3-20-120-B-SWGN 565.3-20-120-A-SRGN 565.3-20-120-B-SRGN 565.3-20-120-A-ELGN 565.3-20-120-B-ELGN 565.3-20-120-A-BLGN 565.3-20-120-B-BLGN 565.3-20-160-A-SWGN 565.3-20-160-B-SWGN 565.3-20-160-A-SRGN 565.3-20-160-B-SRGN 565.3-20-160-A-ELGN 565.3-20-160-B-ELGN 565.3-20-160-A-BLGN 565.3-20-160-B-BL