JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 595 Drehbare Zylinderknöpfe Kunststoff, Achsteil Stahl

Produktbild

GN 595 Drehbare Zylinderknöpfe, Achsteil Stahl Form: A - ohne Fingermulde
Original design
code: I.701+x / I.731+x
Form: A - ohne Fingermulde
GN 595 Drehbare Zylinderknöpfe, Achsteil Stahl Form: A - ohne Fingermulde GN 595 Drehbare Zylinderknöpfe, Achsteil Stahl Form: B - mit Fingermulde

Produktbeschreibung

Hinweis

Zylinderknöpfe GN 595 werden z. B. in Verbindung mit kleinen Handrädern oder Kurbeln bei geringem Verstellmoment eingesetzt. Die Form B erleichtert die Bedienung durch Fingermulden. Diese geben zusätzlichen Halt gegen Abrutschen.

Ausführung

Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur -20 °C bis +90 °C
  • schwarz, matt

Achsteil
Stahl
verzinkt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 595 Drehbare Zylinderknöpfe, Achsteil Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Fingermulde
Bmit Fingermulde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1bd3l2
13,5M 42011118
13,5M 520111110
16M 5231312,510

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,73
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,71 €
brutto 4,44 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 24974
Beschreibung: I.701/20+x-M4
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 595-13,5-M4-20-AGN 595-13,5-M4-20-BGN 595-13,5-M5-20-AGN 595-13,5-M5-20-BGN 595-16-M5-23-AGN 595-16-M5-23-B