GN 595 Impugnature girevoli Plastica, albero in acciaio, zincato

GN 595 Impugnature girevoli, plastica, albero in acciaio, zincato Tipo: A - Senza incavo per le dita
Original design
code: I.701+x / I.731+x
Tipo: A - Senza incavo per le dita

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le impugnature girevoli GN 595 vengono ad esempio utilizzate in combinazione con piccoli volantini o manovelle con coppia di regolazione ridotta. Gli incavi per le dita del tipo B garantiscono una presa migliore e facilitano l'uso.

Specifiche

Manopola
Plastica, poliammide (PA)

  • Temperatura di esercizio -20 °C a +90 °C
  • nero, finitura matt

Albero di comando
Acciaio
Zincato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 595 Impugnature girevoli, plastica, albero in acciaio, zincato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza incavo per le dita
BCon incavo per le dita
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1bd3l2
13,5M 42011118
13,5M 520111110
16M 5231312,510

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Tipo


Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,84
più IVA 0,73 €
lordo 4,57 €
In magazzino
ELESA Code: 24974
Descrizione: I.701/20+x-M4
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 595-13,5-M4-20-AGN 595-13,5-M4-20-BGN 595-13,5-M5-20-AGN 595-13,5-M5-20-BGN 595-16-M5-23-AGN 595-16-M5-23-B