GN 595 Boutons tournants Plastique, broche en acier, zingué

Boutons tournants GN 595: Plastique, broche en acier, zingué
Original design
code: I.701+x / I.731+x
Type: A - sans moulage de doigt

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les boutons tournants GN 595 sont utilisés, par exemple, en liaison avec des petits volants à bras ou des manivelles droites à faible couple de réglage. Les moulages étriers de Type B fournissent une sécurité supplémentaire contre les glissements et facilitent les opérations.

Spécifications

Bouton
Plastique, polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement -20 °C à +90 °C
  • noir, finition mat

Broche
Acier
zingué


RoHS

Masquer schéma technique
GN 595 Boutons tournants, plastique, broche en acier, zingué schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans moulage de doigt
Bavec moulage de doigt
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1bd3l2
13,5M 42011118
13,5M 520111110
16M 5231312,510

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l1
Type


Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,84
plus TVA 0,73 €
brute 4,57 €
En stock
ELESA Code: 24974
Description: I.701/20+x-M4
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
GN 595-13,5-M4-20-AGN 595-13,5-M4-20-BGN 595-13,5-M5-20-AGN 595-13,5-M5-20-BGN 595-16-M5-23-AGN 595-16-M5-23-B