JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 596 Drehbarer Kugelgriff Kunststoff, Achsteil Stahl

Produktbild

GN 596 Drehbarer Kugelgriff, Kunststoff
Original design
code: EBS+x
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehbare Kugelgriffe GN 596 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der "Zugriff" in Achsrichtung erfolgt, z.B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polypropylen (PP)

  • Einsatztemperatur 0 °C bis 80 °C
  • schwarz, matt

Achsteil
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 596 Drehbarer Kugelgriff, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4 +0,5l1l2l3l4
45M 1012326417122

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,16 €
brutto 7,28 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 247011
Beschreibung: EBS.45+x-M10
Gewicht: 0,091 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 596-45-M10