JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 612 Edelstahl-Rastriegel

Produktbild

GN 612 Edelstahl-Rastriegel Form: A - ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl
GN 612 Edelstahl-Rastriegel Form: A - ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl GN 612 Edelstahl-Rastriegel Form: AK - ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl GN 612 Edelstahl-Rastriegel Form: B - mit Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl GN 612 Edelstahl-Rastriegel Form: BK - mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 612 Edelstahl-Rastriegel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
AKohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter
Bmit Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
BKmit Kunststoffkappe, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bolzen -0,06/-0,08
Bohrung H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
4*M 10M 10 x 11037,561921-720
5*M 10M 10 x 11037,561921-720
5M 12M 12 x 1,512478262632818
6*M 10M 10 x 11037,561921-720
6M 12M 12 x 1,512478262632818
6M 16M 16 x 1,51656103032421129
8M 12M 12 x 1,512478262632818
8M 16M 16 x 1,51656103032421129
8M 20M 20 x 1,52069123637522157
10M 16M 16 x 1,51656103032421129
10M 20M 20 x 1,52069123637522157
12M 20M 20 x 1,52069123637522157
* Diese Größen sind nur in Form A und Form AK lieferbar.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Gewinde d2
Feingewinde d2
Form




Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,11 €
brutto 13,19 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,06 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.