JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 614.3 Federnde Druckstücke Edelstahl, ohne Gewinde, mit Kugel

Produktbild

GN 614.3 Federnde Druckstücke, Edelstahl, ohne Gewinde, mit Kugel Form: NI - normaler Federdruck
Form: NI - normaler Federdruck
GN 614.3 Federnde Druckstücke, Edelstahl, ohne Gewinde, mit Kugel Form: NI - normaler Federdruck GN 614.3 Federnde Druckstücke, Edelstahl, ohne Gewinde, mit Kugel Form: NIS - verstärkter Federdruck
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Federnde Druckstücke GN 614.3 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet.

Zur Befestigung genügt eine einfache Aufnahmebohrung, in welche die Druckstücke eingesteckt und bei Bedarf zusätzlich durch Kleben gesichert werden.

Ausführung

Gehäuse
Edelstahl 1.4305


Kugel
Edelstahl 1.3541
gehärtet


Druckfeder
Edelstahl 1.4568


Kennzeichnung der Form NIS:
Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 614.3 Federnde Druckstücke, Edelstahl, ohne Gewinde, mit Kugel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

NInormaler Federdruck
NISverstärkter Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1  ±0,04d2Länge lw
Federweg
Federdruck in N ≈
normal (Form NI)
Anfang


Ende
Federdruck in N ≈
nverstärkt (Form NIS)
Anfang


Ende
213,50,30,81,51,32,2
2,51,550,42,84,74,77,1
3270,654,57,57,811,6
3,52,590,8614,51218
43110,98141522
4,53,2120,959,516,518,725,1
53,5131111819,326,6
5,54141,215,52525,139,2
64,5151,518313660,5
86182244557103,5
108202,5264961110
1210223,5418668143

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,91
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,55 €
brutto 3,46 €
Sofort lieferbar
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900