JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 626 Drehknöpfe Kunststoff

Produktbild

GN 626 Drehknöpfe, Kunststoff Form: S - mit Skala 0...9, 20 Teilstriche
ELESA original design
code: IZP. / IZP+K / IZP+GS
Form: S - mit Skala 0...9, 20 Teilstriche
GN 626 Drehknöpfe, Kunststoff Form: S - mit Skala 0...9, 20 Teilstriche GN 626 Drehknöpfe, Kunststoff Form: M - mit Markierungspfeil GN 626 Drehknöpfe, Kunststoff Form: N - neutral

Produktbeschreibung

Hinweis

Neben der Standard-Skala (Form S) können Drehknöpfe GN 626 mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestell-Schema Skalierungen“ zu verwenden.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, glänzend

Markierungspfeil (Form M)
und Skala (Form S)
weiß, eingraviert in Laserpräzision


Gewindestift DIN 916 mit Innensechskant und Ringschneide


RoHS

Auf Anfrage

spezielle Skalierungen siehe auch Bestell-Schema

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 626 Drehknöpfe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Nneutral
Mmit Markierungspfeil
Smit Skala 0...9, 20 Teilstriche
Spalten ein-/ausblenden
d1 f7d2 H8
Bohrung
d3d4d5d6l1l2l3t1t2
27B 6222520,5M 43012182412
32B 8253025M 43813233013
35B 10283326,5M 54515273715
40B 12333831M 55216,5324416

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Form



Skalierungen - „Bestell-Schema“

MD164_SB-15361-1

Hinweis

Zahlengröße und Strichlängen richten sich nach der Anzahl der Teilstriche und der Ziffern bzw. nach dem Skalen-Ø.
Die Skalen werden eingraviert in Laserpräzision.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,11 €
brutto 6,97 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 31021
Beschreibung: IZP.25N-6+GS-10/20
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090