GN 626 Pomos giratorios Plástico

Pomos giratorios GN 626: Plástico
Original design
code: IZP. / IZP+K / IZP+GS
Tipo: S - con escala de 0...9, 20 graduaciones

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Además de la escala estándar (tipo S), los pomos giratorios GN 626 se pueden suministrar con cualquier tipo de graduación.

En relación con el diseño, el sistema de numeración, la posición de los números y la secuencia numérica de la escala, consulte las opciones de anillos de graduación en la hoja de pedido "Cómo pedir - Graduaciones".

Especificación

Pomo
Plástico, poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +130 °C
  • negro, acabado brillante
  • Flecha para tipo M
    color blanco, grabado láser
  • Escala para tipo S
    color blanco, grabado láser

Tapa
Aluminio
anodizado, color natural


Tuerca / Pasador roscado DIN 916
Acero


RoHS

Accesorio

Elementos de apriete GN 826 (para ejes de ajuste)

Bajo pedido

  • Graduaciones especiales
    (véase "Cómo pedir - Graduaciones")
Ocultar dibujo técnico
GN 626 Pomos giratorios, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Nneutro
Mcon flecha
Scon escala de 0...9, 20 graduaciones
Mostrar / ocultar columnas
d1 f7d2 H8
Orificio
d3d4d5d6l1l2l3t1t2
27B 6222520,5M 43012182412
32B 8253025M 43813233013
35B 10283326,5M 54515273715
40B 12333831M 55216,5324416

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo



Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo



Cómo pedir - Graduaciones

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Información

Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,04
más IVA 1,15 €
bruto 7,19 €
En stock
ELESA Code: 31021
Descripción: IZP.25N-6+GS-10/20
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 626-27-B6-NGN 626-27-B6-MGN 626-27-B6-SGN 626-32-B8-NGN 626-32-B8-MGN 626-32-B8-SGN 626-35-B10-NGN 626-35-B10-MGN 626-35-B10-SGN 626-40-B12-NGN 626-40-B12-MGN 626-40-B12-S