JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 628.1 Bügelgriffe Kunststoff, antimikrobiell

Produktbild

GN 628.1 Bügelgriffe, Kunststoff, antimikrobiell Oberfläche: SGA - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Original design
code: EBP.SAN
Oberfläche: SGA - schwarzgrau, RAL 7021, matt
GN 628.1 Bügelgriffe, Kunststoff, antimikrobiell Oberfläche: SGA - schwarzgrau, RAL 7021, matt GN 628.1 Bügelgriffe, Kunststoff, antimikrobiell Oberfläche: WSA - weiß, RAL 9016, matt
Sanline

Produktfamilie Sanline

Sanline-Normelemente aus antibakteriellen Kunststoffen oder Beschichtungen verhindern, dass sich Mikroben oder Bakterien auf einem Bedienelement niederlassen und wachsen. Die auf Silberionen basierende Technologie ist für den Benutzer absolut ungefährlich und ihre Wirksamkeit auch nach häufigen Reinigungszyklen aktiv.

  • antibakterieller Kunststoff/Beschichtung
  • lange Wirkungsdauer, auch nach häufiger Reinigung
  • absolut unbedenklich für den Anwender
Alle Sanline-Produkte anzeigen
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 628.1 sind aus einem antimikrobiellen Kunststoff gefertigt.

Durch einen Zusatz auf der Basis von Silber ist ein natürlicher Wirkstoff gegen Bakterien geschaffen worden. Dadurch wird das Wachstum von Bakterien verhindert. Die antimikrobielle Wirkung des Additives wird auch durch wiederholtes Reinigen mit Seife oder Lösungsmittel nicht gemindert, ebenso wenig auch bei einer Sterilisationstemperatur bis 130 °C.

Durch diese Eigenschaft sind Bedienteile aus diesem Kunststoff prädestiniert für den Einsatz in der Medizintechnik, in der Nahrungsmittel- und pharmazeutischen Industrie d. h. überall, wo hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt werden.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff, Polyamid (PA)
glasfaserverstärkt
Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
schwarzgrau, RAL 7021, mattSGASGA
weiß, RAL 9016, mattWSAWSA


Abdeckkappen
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarzgrau (bei SGA)
weiß (bei WSA)


RoHS

Zubehör

Distanzbuchsen GN 628.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 628.1 Bügelgriffe, Kunststoff, antimikrobiell Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
l1d1d2h1h2l2l3
min.
sswt
117 ±0,58,5263918143918,5138,5
179 ±18,52951192081509,51316

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
d1
Form

Oberfläche
SGA
WSA

Sanline - Allgemeine Hinweise

Griffe und Bedienelemente können Überträger von vielen Krankheitserregern sein. Bei jedem Handkontakt setzen sich Bakterien und Keime auf der Oberfläche fest, wo sie sich dann, z. B. zwischen zwei Reinigungszyklen, über die Zeit
ungehemmt vermehren können. Kommt es nachfolgend zu wiederholtem Handkontakt durch eine oder mehrere Personen, übertragen sich die vermehrten Krankheitserreger weiter.

Durch die antimikrobiell wirkenden Normelemente der Produktfamilie Sanline kann verhindert werden, dass sich Krankheitserreger auf einem Bedienelement vermehren können. Dadurch wird die Verbreitung von Bakterien, Pilzen und Viren aktiv verringert.

Additive auf Silberionen-Basis im Kunststoff oder der Pulverbeschichtung der Normteile aus der Produktfamilie Sanline zerstören die Zellwände der Mikroorganismen und töten sie dadurch ab. Die Wirksamkeit bleibt auch bei häufigen Reinigungszyklen über lange Zeit erhalten und ist für den Benutzer absolut unbedenklich.

Mit ihren antimikrobiellen Eigenschaften sind die Sanline Bedienelemente prädestiniert für Berei-che mit erhöhten hygienischen Anforderungen. Dazu gehören beispielsweise Kliniken, Arztpraxen, Reha- und Pflegeeinrichtungen, aber auch Kantinen, lebensmittelverarbeitende Betriebe oder Agrarbetriebe mit Tierhaltung. Auch dort, wo viele Menschen mit Griffen und Bedienelementen in Kontakt kommen, senken die Sanline-Produkte das Infektionsrisiko, in Stadien und Konzerthallen, Freizeitparks und Wellnessanlagen ebenso wie in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Funktionsweise

Mit Silberionen ausgerüstete Kunststoffe oder Pulverbeschichtungen hemmen die Ansiedlung und die Vermehrung von Krankheitserregern auf der Oberfläche. Die Wirkung basiert auf einem natürlichen Prinzip und ist über lange Zeit kontinuierlich aktiv.

Dabei diffundieren Silberionen (Ag⁺) aus der Kunststoffoberfläche und setzen sich an der Zellwand der Mikrobe fest. Nach kurzer Zeit durchbrechen die Silberionen die Zellwand der Mikrobe und stören die Enzymaktivität innerhalb der Zelle. Das Erbgut der Mikrobe wird dabei so angegriffen, dass die weitere Zellteilung verhindert und schließlich der Keim abgetötet wird.

63433111-02e2-46f8-be60-6738e79f3531

Die antimikrobielle Wirkung des Additives wird durch wiederholtes Reinigen mit Seife oder Lösungsmittel nicht gemindert. Selbst bei Sterilisationstemperaturen bleibt die Wirkung erhalten.

Labortests

Die Kunststoffe bzw. Pulverbeschichtung der Sanline-Normelemente wurden durch ein akkreditiertes Prüflabor auf folgende Keime getestet:

Kunststoff

Bakterien (nach ISO 22196:2011):

  • Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™
  • Escherichia Coli ATCC® 25922™
  • Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™
  • Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™

Pilz (nach ISO 22196:2011):

  • Candida Albicans ATCC® 10231™

Das Wirkprinzip reduziert nachweislich das Wachstum von Bakterien und Pilze innerhalb von 24 Stunden so, dass die Flächen schließlich weniger als 1% der Kontamination aufweisen, bei Viren wird sie auf unter 5% reduziert.

Standard-Normelement
Keimvermehrung im Zeitraum 24 h

2f5389f7-bce0-4504-99be-737cb27877ec

Sanline-Normelement
Keimreduzierung im Zeitraum 24 h

377a815b-2621-4599-b49c-4dbf7c6de88e

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,04
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,34 €
brutto 8,38 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 153211-C1
Beschreibung: EBP.140-8-SAN-C1
Gewicht: 0,055 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 628.1-117-8,5-B-SGAGN 628.1-117-8,5-B-WSAGN 628.1-179-8,5-B-SGAGN 628.1-179-8,5-B-WSA