JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 628.3 Bügelgriffe Kunststoff, flexibel

Produktbild

GN 628.3 Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel Farbe der Abdeckkappen: DGR - grau, RAL 7035, matt
Original design
code: EBP.FLX
Farbe der Abdeckkappen: DGR - grau, RAL 7035, matt
GN 628.3 Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel Farbe der Abdeckkappen: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 628.3 Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel Farbe der Abdeckkappen: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 628.3 Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel Farbe der Abdeckkappen: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 628.3 Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel Farbe der Abdeckkappen: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 628.3 Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel Farbe der Abdeckkappen: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 628.3 Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel Farbe der Abdeckkappen: DRT - rot, RAL 3000, matt GN 628.3 Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel Farbe der Abdeckkappen: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 628.3 aus flexiblem Kunststoff ermöglichen die Montage von Bügelgriffen an gewölbten Flächen.

Sie decken den Bereich von Ø 300 bis Ø 600 ab; bei Ø größer als 600 kann die Standardausführung GN 628 verwendet werden.

Das Design der Bügelgriffe GN 628.3 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polypropylen (PP)
mit thermoplastischem Elastomer (TPE)

  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

Buchsen
Messing


Abdeckkappen
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarzgrau, RAL 7021, mattDSGDSG
  • orange, RAL 2004, mattDORDOR
  • grau, RAL 7035, mattDGRDGR
  • gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
  • blau, RAL 5024, mattDBLDBL
  • rot, RAL 3000, mattDRTDRT
  • grün, RAL 6017, mattDGNDGN

RoHS

Zubehör

Distanzbuchsen GN 628.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 628.3 Bügelgriffe, Kunststoff, flexibel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
l1d2d3h1h2l2l3sswt
117 ±0,5268,53918143919138,5
150 ±1288,54518178122101314

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Form

Farbe der Abdeckkappen
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,64
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,64 €
brutto 10,28 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 260261-C3
Beschreibung: EBP.140-8-FLX-C3
Gewicht: 0,057 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 628.3-117-B-DSGGN 628.3-117-B-DORGN 628.3-117-B-DGRGN 628.3-117-B-DGBGN 628.3-117-B-DBLGN 628.3-117-B-DRTGN 628.3-117-B-DGNGN 628.3-150-B-DSGGN 628.3-150-B-DORGN 628.3-150-B-DGRGN 628.3-150-B-DGBGN 628.3-150-B-DBLGN 628.3-150-B-DRTGN 628.3-150-B-DGN