JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 628.4 Bügelgriffe Kunststoff, mit elektrischer Schaltfunktion - Steckeranschluss

Produktbild

GN 628.4 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Stecker Form: SU - Stecker unten
Original design
code: EBR-SWM
Form: SU - Stecker unten
GN 628.4 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Stecker Form: SU - Stecker unten GN 628.4 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Stecker Form: SL - Stecker seitlich, links
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 628.4 sind mit einem Taster und zwei LEDs ausgerüstet.

Der Taster ist mit einem Öffner- und einem Schließerkontakt ausgestattet und löst ein elektrisches Steuersignal z. B. für eine Maschinensteuerung aus.

Die beiden integrierten LEDs in der Farbe rot und grün können z. B. als Statusanzeige einer Steuerung dienen.

Die Abdeckkappen werden lose beigelegt geliefert.

Komplementäre Bügelgriffe ohne Schaltfunktion sind unter GN 628 erhältlich.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamide (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C
  • schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021

Abdeckkappen
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarzgrau, matt


RoHS

Zubehör

Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 (8-polig, 5 oder 10 Meter lang)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 628.4 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Stecker Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SLStecker seitlich, links
SRStecker seitlich, rechts
SUStecker unten
Spalten ein-/ausblenden
l1 ±0,5d1d2h1h2l2l3s
132288,54420160898,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Länge l1
Form



Elektrische und mechanische Eigenschaften

Taster
Kontakte
Schaltspannungen
Schaltstrom
mech. Lebensdauer


1x Schließer / 1x Öffner
max. 28 V DC / 30 V AC
max. 1 A
106 Schaltspiele

Zeichnung Taster GN 628.4

LED
Betriebsspannung
Farbe


24 ± 15 % V DC
links - grün
rechts - rot

Zeichnung LED GN 628.4

Anschlussart
Kabel (Form KL / KU)
oder
Stecker (Form SL / SU)
Schutzart


PUR-Kabel mit 2,5 m oder 5 m Länge

Stecker M12x1, 8-polig
IP65

GN 628.4 Belegung

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
105,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 20,02 €
brutto 125,39 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 260541-C1
Beschreibung: EBR.150-SW-B-C
Gewicht: 0,105 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85365007
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
GN 628.4-132-SLGN 628.4-132-SRGN 628.4-132-SU