JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 630 Griffleisten Kunststoff

Produktbild

GN 630 Griffleisten, Kunststoff Farbe: DOR - orange, RAL 2004, glänzend
ELESA original design
code: ESP.
Farbe: DOR - orange, RAL 2004, glänzend
GN 630 Griffleisten, Kunststoff Farbe: DOR - orange, RAL 2004, glänzend GN 630 Griffleisten, Kunststoff Farbe: DBL - blau, RAL 5024, glänzend GN 630 Griffleisten, Kunststoff Farbe: DGB - gelb, RAL 1021, glänzend GN 630 Griffleisten, Kunststoff Farbe: DGN - grün, RAL 6017, glänzend GN 630 Griffleisten, Kunststoff Farbe: DGR - grau, RAL 7035, glänzend GN 630 Griffleisten, Kunststoff Farbe: DRT - rot, RAL 3000, glänzend GN 630 Griffleisten, Kunststoff Farbe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Design der Griffleisten GN 630 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.

Ein typisches Einsatzgebiet für diese Griffleisten sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen.

Die Abdeckschale stellt einen Schutz für die Finger des Bedienenden dar. Außerdem werden durch sie die beiden Befestigungsschrauben abgedeckt.

Die Abdeckschale wird lose beigelegt geliefert.

Ausführung

Kunststoff, Polyamid
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 110 °C
  • schwarzgrau, matt
    ähnlich RAL 7021

Farbe der Abdeckschale:
schwarzgrau, RAL 7021, glänzendDSGDSG
orange, RAL 2004, glänzendDORDOR
grau, RAL 7035, glänzendDGRDGR
gelb, RAL 1021, glänzendDGBDGB
blau, RAL 5024, glänzendDBLDBL
rot, RAL 3000, glänzendDRTDRT
grün, RAL 6017, glänzendDGNDGN


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 630 Griffleisten, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABefestigung mit Sechskantschraube
BBefestigung mit Senkschraube
Spalten ein-/ausblenden
l1l2 ±0,5l3b1b2dh1h2h3h4t
11493,57435196,53371195

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Form


Farbe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,04
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,77 €
brutto 4,81 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 265111-C2
Beschreibung: ESP.110-CH-C2
Gewicht: 0,033 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 630-114-A-DSGGN 630-114-B-DSGGN 630-114-A-DORGN 630-114-B-DORGN 630-114-A-DGRGN 630-114-B-DGRGN 630-114-A-DGBGN 630-114-B-DGBGN 630-114-A-DBLGN 630-114-B-DBLGN 630-114-A-DRTGN 630-114-B-DRTGN 630-114-A-DGNGN 630-114-B-DGN