JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6336.5 Sterngriffschrauben Edelstahl

Produktbild

GN 6336.5 Sterngriffschrauben, Edelstahl A4
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Sterngriffschrauben GN 6336.5 entsprechen den Abmessungen der DIN 6336 Form L, haben jedoch abweichend eine nicht schöpfende Geometrie, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegengewirkt wird.

Sie sind geeignet für ein Umfeld mit besonderen, hygienischen Anforderungen und, aufgrund des verwendeten Werkstoffs, für Einsatzfälle in stark korrosiven Umgebungen.

Ausführung

Griff
Edelstahl-FeingussA4P 1.4408
poliert


Schraube
Edelstahl A4


Die Schraube ist eingeschraubt und durch Querstift (Edelstahl A4) gesichert.


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6336.5 Sterngriffschrauben, Edelstahl A4 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3h1h2
40M 820253040-142512
50M 102025304555183215
63M 12304050--204019

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen




Werkstoff

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Schraubenlänge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,30
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,29 €
brutto 20,59 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,117 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.