JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6337.3 Verstellbare Kugelgriffe Ausrasten durch Drücken

Produktbild

GN 6337.3 Verstellbare Kugelgriffe, mit Gewindestift, Stahl Form: N - Griff schräg
Form: N - Griff schräg
GN 6337.3 Verstellbare Kugelgriffe, mit Gewindestift, Stahl Form: N - Griff schräg GN 6337.3 Verstellbare Kugelgriffe, mit Gewindestift, Stahl Form: M - Griff gerade

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Kugelgriffe GN 6337.3 zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus.

Wie alle verstellbaren Hebel sind sie dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. In der Kugelbohrung befindet sich der Gewindeeinsatz, der durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden ist.

Durch Niederdrücken des Griffes wird die Kerbverzahnung frei, und der Griff kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ist ein Schwenken des Griffes um 360° nicht möglich, kann der Einsatz (nach dem Ausrasten) mit Hilfe der geschlitzten Rändelschraube eingeschraubt werden.

Ausführung

Stahl
brüniert

Schraube
Festigkeitsklasse 5.8


Kugelknöpfe DIN 319
Kunststoff, Duroplast
schwarz, glänzend


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6337.3 Verstellbare Kugelgriffe, mit Gewindestift, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

MGriff gerade
NGriff schräg
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d3d4h1h2h3l2l3
20M 820253240506313,520258467470
25M 102025324050631625298589387
28M 12253240506380193033,510,570,5116109

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Durchmesser d1
Anschlussgewinde d2
Gewindelänge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,24
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,14 €
brutto 13,38 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,069 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.