JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 636 Sterngriffe

Produktbild

GN 636 Sterngriffe, Kunststoff Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Farbe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
ELESA original design
code: ELK. / ELK-FP
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Farbe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
GN 636 Sterngriffe, Kunststoff Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Farbe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt GN 636 Sterngriffe, Kunststoff Form: B - mit Durchloch H7
Farbe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 636 Sterngriffe, Kunststoff Form: B - mit Durchloch H7
Farbe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt GN 636 Sterngriffe, Kunststoff Form: C - mit Sackloch H9
Farbe: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 636 Sterngriffe, Kunststoff Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Farbe: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 636 Sterngriffe, Kunststoff Form: E - mit Gewinde-Sackloch
Farbe: DGR - grau, RAL 7035, matt
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Design und Handhabung der Sterngriffe GN 636 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarzgrau, ähnlich RAL 7021, matt

Sterngriff-Oberteil:
schwarzgrau, RAL 7021, mattDSGDSG
orange, RAL 2004, mattDORDOR
grau, RAL 7035, mattDGRDGR
gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
blau, RAL 5024, mattDBLDBL
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
grün, RAL 6017, mattDGNDGN


Sterngriff-Oberteil mit Unterteil
ultraschall-verschweißt


Buchse
Form B / C: Stahl, brüniert
Form E: Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 636 Sterngriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Cmit Sackloch H9
Bmit Durchloch H7
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form E
d3 H9
Form C
d4 H7
Form B
d5d6d7h1h2lt1
min.
t2
min.
45M 6M 8-B 8---212610-1214
56M 8M 10M 12B 8B 10222326,52911221314
70M 10M 12M 16B 10B 12262832,53513271721

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Bohrungsdurchmesser d3
Bohrungsdurchmesser d4
Form



Farbe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,82 €
brutto 5,11 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 221221-C1
Beschreibung: ELK.45-B M6-C1
Gewicht: 0,029 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.