JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 638 Gelenkstücke Edelstahl

Produktbild

GN 638 Gelenkstücke, Edelstahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Gelenkstücke GN 638 werden zum Aufstellen und Nivellieren von Geräten und Vorrichtungen oder zum Andrücken und Spannen verwendet.

Die Edelstahlausführung kann durch die verwendeten Werkstoffe auch in aggressiveren Umgebungen eingesetzt werden.

Der Kugelzapfen bildet in Kombination mit dem Druckstück ein Kugelgelenk, welches sich an unebene oder nicht rechtwinklig zur Schraubenachse liegende Auflageflächen anpasst. Zudem wird verhindert, dass sich die Drehbewegung der Verstellspindel auf das Druckstück überträgt.

Die Gelenkstücke werden demontiert geliefert. Der Kugelzapfen der Verstellspindel lässt sich einfach in das Druckstück eindrücken und bei Bedarf wieder demontieren. Der Kugeldurchmesser d3 ist kleiner als der Kerndurchmesser des Gewindes, sodass sich die Verstellspindel kugelseitig einschrauben lässt.

Die angegebene statische Belastbarkeit dient als Richtwert, je nach Einsatzfall muss zusätzlich ein entsprechender Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden.

Ausführung

Druckstück
Edelstahl 1.4305
O-Ring Fluor-Kautschuk (FKM)
Einsatztemperatur bis 200 °C


Verstellspindel
EdelstahlNV 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 638 Gelenkstücke, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d3l2swStatische
Belastbarkeit Fs in kN
(Hinweis beachten)
21M 6263646-4,51033,5
21M 8203545586,11047
21M 10344457747,810511
21M 12345774949,410616
25M 6263646-4,510,533,5
25M 8203545586,110,547
25M 10344457747,810,5511
25M 12345774949,410,5616
32M 6263646-4,51133,5
32M 8203545586,11147
32M 10344457747,811511
32M 12345774949,411616
40M 8203545586,11347
40M 10344457747,813511
40M 12345774949,413616
50M 8203545586,115,547
50M 10344457747,815,5511
50M 12345774949,415,5616

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Einschraublänge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,97 €
brutto 6,05 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,11 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
GN 638-21-M6-26-NVGN 638-21-M6-36-NVGN 638-21-M6-46-NVGN 638-21-M8-20-NVGN 638-21-M8-35-NVGN 638-21-M8-45-NVGN 638-21-M8-58-NVGN 638-21-M10-34-NVGN 638-21-M10-44-NVGN 638-21-M10-57-NVGN 638-21-M10-74-NVGN 638-21-M12-34-NVGN 638-21-M12-57-NVGN 638-21-M12-74-NVGN 638-21-M12-94-NVGN 638-25-M6-26-NVGN 638-25-M6-36-NVGN 638-25-M6-46-NVGN 638-25-M8-20-NVGN 638-25-M8-35-NVGN 638-25-M8-45-NVGN 638-25-M8-58-NVGN 638-25-M10-34-NVGN 638-25-M10-44-NVGN 638-25-M10-57-NVGN 638-25-M10-74-NVGN 638-25-M12-34-NVGN 638-25-M12-57-NVGN 638-25-M12-74-NVGN 638-25-M12-94-NVGN 638-32-M6-26-NVGN 638-32-M6-36-NVGN 638-32-M6-46-NVGN 638-32-M8-20-NVGN 638-32-M8-35-NVGN 638-32-M8-45-NVGN 638-32-M8-58-NVGN 638-32-M10-34-NVGN 638-32-M10-44-NVGN 638-32-M10-57-NVGN 638-32-M10-74-NVGN 638-32-M12-34-NVGN 638-32-M12-57-NVGN 638-32-M12-74-NVGN 638-32-M12-94-NVGN 638-40-M8-20-NVGN 638-40-M8-35-NVGN 638-40-M8-45-NVGN 638-40-M8-58-NVGN 638-40-M10-34-NVGN 638-40-M10-44-NVGN 638-40-M10-57-NVGN 638-40-M10-74-NVGN 638-40-M12-34-NVGN 638-40-M12-57-NVGN 638-40-M12-74-NVGN 638-40-M12-94-NVGN 638-50-M8-20-NVGN 638-50-M8-35-NVGN 638-50-M8-45-NVGN 638-50-M8-58-NVGN 638-50-M10-34-NVGN 638-50-M10-44-NVGN 638-50-M10-57-NVGN 638-50-M10-74-NVGN 638-50-M12-34-NVGN 638-50-M12-57-NVGN 638-50-M12-74-NVGN 638-50-M12-94-NV