JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 639 Flügelschrauben Kleine Bauform

Produktbild

GN 639 Flügelschrauben, Kleine Bauform, Kunststoff
ELESA original design
code: CWN.p

Produktbeschreibung

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Gewindestift
Stahl verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 639 Flügelschrauben, Kleine Bauform, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3bh1h2
32M 41016--12616,53,5
32M 5101620-12616,53,5
32M 61016202512616,53,5
40M 81620253013,56,5214,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,04
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,20 €
brutto 1,24 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 8607
Beschreibung: CWN.32 p-M4x10
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097