JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 653.2 Rändelschrauben mit dünnem Schaft zur Verliersicherung

Produktbild

GN 653.2 Rändelschrauben mit dünnem Schaft zur Verliersicherung

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelschrauben GN 653.2 können durch den Dünnschaft d4 auf einfache Weise, z. B. in einer Abdeckung, „verliergesichert“ werden. Dazu muss an Stelle einer normalen Durchgangs- / Gewindebohrung beidseitig ein Gewinde d1, ggf. mit entsprechender Freibohrung d5 vorgesehen werden.

Je nach Ausführung und Klemmstärke a1 ... a3 der Abdeckung kann zwischen den oben gezeigten Konstruktionsvarianten gewählt werden.

Ausführung

StahlST

  • Festigkeitsklasse 5
  • Kopffläche feingedreht
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 653.2 Rändelschrauben mit dünnem Schaft zur Verliersicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1a1a2a3d2d3d4 -0,2d5hkl2l3
M 4152-44-88-101683,24,55,53,552
M 4174-66-1010-121683,24,55,53,552
M 4196-88-1212-141683,24,55,53,552
M 4218-1010-1414-161683,24,55,53,552
M 5182.5-44-10.510.5-12201045,56,5462,5
M 5204-66-1212-14201045,56,5462,5
M 5226-88-1414-16201045,56,5462,5
M 5268-1212-1616-18201045,56,5462,5
M 6243-66-1313-1624124,86,58583
M 6266-88-1616-1824124,86,58583
M 6308-1212-1818-2224124,86,58583
M 63412-1616-2222-2624124,86,58583
M 8304-88-1616-2030166,58,596104
M 8348-1212-2020-2430166,58,596104
M 83812-1616-2424-2830166,58,596104
M 84216-2020-2828-3230166,58,596104

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,27 €
brutto 1,70 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.