l1 | b | d | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | s ≈ max. Wandstärke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 33 | M 10 | 20 | 42 | 113 | 17 | 18,5 | 33 | 12 |
127 | 33 | M 12 | 20 | 71 | 164 | 28 | 18,5 | 33 | 10 |
176 | 33 | M 12 | 20 | 120 | 213 | 28 | 18,5 | 33 | 10 |
254 | 33 | M 12 | 20 | 198 | 291 | 28 | 18,5 | 33 | 10 |
381 | 33 | M 12 | 20 | 325 | 418 | 28 | 18,5 | 33 | 10 |
508 | 33 | M 12 | 20 | 452 | 545 | 28 | 18,5 | 33 | 10 |
|
Die Montage der Ölstandsanzeiger GN 654.1 ist sehr einfach und wirtschaftlich. Es genügen 2 Bohrungen Ø 10,5 bzw. Ø 12,5 mm im Abstand l1 in der Behälterwand. Die Ölstandsanzeiger können auch direkt d. h. ohne Mutter montiert werden, wenn die Behälterwand mit dem betreffenden Gewinde versehen wird. |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern