JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6885 Passfedern Stahl

Produktbild

DIN 6885 Passfedern, Stahl

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 6885 Passfedern, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Arundstirnig, hohe Ausführung
Spalten ein-/ausblenden
h9hLänge lfür
Wellen-Ø
über bis
Verpackungseinheit
2268101214161820----------6...850
336810121416182022252830323536---8...1050
446810121416182022252832364045---10...1250
5581012141618202225283236404550---12...1750
66121416182022252832364045505663---17...2250
8712141618202225283236404550566370809022...3050
1081618202225283236404550566370809010011030...3850
12820252832364045505663708090100125---38...4450

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Breite b
Höhe h
Länge l
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,02 €
brutto 0,14 €
Sofort lieferbar
Verpackungseinheit: 50 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: -
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
DIN 6885-2-2-6-ADIN 6885-2-2-8-ADIN 6885-2-2-10-ADIN 6885-2-2-12-ADIN 6885-2-2-14-ADIN 6885-2-2-16-ADIN 6885-2-2-18-ADIN 6885-2-2-20-ADIN 6885-3-3-6-ADIN 6885-3-3-8-ADIN 6885-3-3-10-ADIN 6885-3-3-12-ADIN 6885-3-3-14-ADIN 6885-3-3-16-ADIN 6885-3-3-18-ADIN 6885-3-3-20-ADIN 6885-3-3-22-ADIN 6885-3-3-25-ADIN 6885-3-3-28-ADIN 6885-3-3-30-ADIN 6885-3-3-32-ADIN 6885-3-3-35-ADIN 6885-3-3-36-ADIN 6885-4-4-6-ADIN 6885-4-4-8-ADIN 6885-4-4-10-ADIN 6885-4-4-12-ADIN 6885-4-4-14-ADIN 6885-4-4-16-ADIN 6885-4-4-18-ADIN 6885-4-4-20-ADIN 6885-4-4-22-ADIN 6885-4-4-25-ADIN 6885-4-4-28-ADIN 6885-4-4-32-ADIN 6885-4-4-36-ADIN 6885-4-4-40-ADIN 6885-4-4-45-ADIN 6885-5-5-8-ADIN 6885-5-5-10-ADIN 6885-5-5-12-ADIN 6885-5-5-14-ADIN 6885-5-5-16-ADIN 6885-5-5-18-ADIN 6885-5-5-20-ADIN 6885-5-5-22-ADIN 6885-5-5-25-ADIN 6885-5-5-28-ADIN 6885-5-5-32-ADIN 6885-5-5-36-ADIN 6885-5-5-40-ADIN 6885-5-5-45-ADIN 6885-5-5-50-ADIN 6885-6-6-12-ADIN 6885-6-6-14-ADIN 6885-6-6-16-ADIN 6885-6-6-18-ADIN 6885-6-6-20-ADIN 6885-6-6-22-ADIN 6885-6-6-25-ADIN 6885-6-6-28-ADIN 6885-6-6-32-ADIN 6885-6-6-36-ADIN 6885-6-6-40-ADIN 6885-6-6-45-ADIN 6885-6-6-50-ADIN 6885-6-6-56-ADIN 6885-6-6-63-ADIN 6885-8-7-12-ADIN 6885-8-7-14-ADIN 6885-8-7-16-ADIN 6885-8-7-18-ADIN 6885-8-7-20-ADIN 6885-8-7-22-ADIN 6885-8-7-25-ADIN 6885-8-7-28-ADIN 6885-8-7-32-ADIN 6885-8-7-36-ADIN 6885-8-7-40-ADIN 6885-8-7-45-ADIN 6885-8-7-50-ADIN 6885-8-7-56-ADIN 6885-8-7-63-ADIN 6885-8-7-70-ADIN 6885-8-7-80-ADIN 6885-8-7-90-ADIN 6885-10-8-16-ADIN 6885-10-8-18-ADIN 6885-10-8-20-ADIN 6885-10-8-22-ADIN 6885-10-8-25-ADIN 6885-10-8-28-ADIN 6885-10-8-32-ADIN 6885-10-8-36-ADIN 6885-10-8-40-ADIN 6885-10-8-45-ADIN 6885-10-8-50-ADIN 6885-10-8-56-ADIN 6885-10-8-63-ADIN 6885-10-8-70-ADIN 6885-10-8-80-ADIN 6885-10-8-90-ADIN 6885-10-8-100-ADIN 6885-10-8-110-ADIN 6885-12-8-20-ADIN 6885-12-8-25-ADIN 6885-12-8-28-ADIN 6885-12-8-32-ADIN 6885-12-8-36-ADIN 6885-12-8-40-ADIN 6885-12-8-45-ADIN 6885-12-8-50-ADIN 6885-12-8-56-ADIN 6885-12-8-63-ADIN 6885-12-8-70-ADIN 6885-12-8-80-ADIN 6885-12-8-90-ADIN 6885-12-8-100-ADIN 6885-12-8-125-A