JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 706.3 Gewindeklemmringe Edelstahl

Produktbild

GN 706.3 Gewindeklemmringe, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Gewindeklemmringe GN 706.3 entsprechen bezüglich ihrer äußeren Abmessungen den geschlitzten Stellringen GN 706.2. Die Bohrung jedoch ist mit einem Innengewinde versehen, sodass der Klemmring wie eine Mutter, beispielsweise auf ein Spindelgewinde, aufgeschraubt werden kann, um den Verstellweg oder die Einschraubtiefe zu begrenzen. Die Klemmung erfolgt dann durch Reduzierung der Schlitzhöhe, ohne dass dabei das Gewinde beschädigt wird.

Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 32 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4404

  • gesintert
  • Zylinderschraube DIN 912
    Edelstahl 1.4301

RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 311
Dämpfungsscheiben GN 7062.30

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 706.3 Gewindeklemmringe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 6Hbd3sx ≈
max. Überstand
Schraubenkopf
Verstellbarer Klemmhebel
für d3
20M 8M 8 x 19M 32,11-
22M 10M 10 x 19M 32,10,8-
26M 12M 12 x 1,511M 42,11,6-
32M 16M 16 x 1,511M 42,10,7GN 311-30-M4-12-SW
42M 20M 20 x 1,515M 530,6GN 311-30-M5-15-SW
48-M 24 x 1,515M 530GN 311-45-M5-16-SW
55-M 30 x 1,515M 630,4GN 311-45-M6-18-SW

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Feingewinde d2
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,67 €
brutto 10,47 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,06 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.