JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 709.1 Pendelelemente mit Gewindezapfen

Produktbild

GN 709.1 Pendelelemente, mit Gewindezapfen, Stahl Form: R - Druckfläche geriffelt
Form: R - Druckfläche geriffelt
GN 709.1 Pendelelemente, mit Gewindezapfen, Stahl Form: R - Druckfläche geriffelt GN 709.1 Pendelelemente, mit Gewindezapfen, Stahl Form: B - Druckfläche plan GN 709.1 Pendelelemente, mit Gewindezapfen, Stahl Form: BR - Druckfläche plan, mit selbsttätiger Rückstellung GN 709.1 Pendelelemente, mit Gewindezapfen, Stahl Form: RH - Druckfläche geriffelt, mit Hartmetallkugel GN 709.1 Pendelelemente, mit Gewindezapfen, Stahl Form: RR - Druckfläche geriffelt, mit selbsttätiger Rückstellung GN 709.1 Pendelelemente, mit Gewindezapfen, Stahl Form: RRH - Druckfläche geriffelt, mit selbsttätiger Rückstellung, mit Hartmetallkugel

Produktbeschreibung

Hinweis

Pendelelemente GN 709.1 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden. Bei Gussteilen empfiehlt es sich Pendelelemente mit einer Hartmetallkugel zu verwenden.

Bei Pendelelementen mit selbsttätiger Rückstellung schwenkt die Auflagefläche nach dem Spannen zurück in die Ausgangslage. Somit wird verhindert, dass beim Einlegen des Werkstückes die Kugel in einer schrägen Position verklemmt werden kann.

Die Kugel lässt sich max. 9° verdrehen; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.

Ausführung

  • Stahl
    • vergütet
    • phosphatiert

  • Kugel
    Stahl
    gehärtet, blank
    (Form B / R / BR / RR)

  • Kugel
    Hartmetall
    vernickelt
    (Form RH / RRH)

  • Federelement
    Kunststoff (PUR)
    (Form BR / RR / RRH)

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 709.1 Pendelelemente, mit Gewindezapfen, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BDruckfläche plan
RDruckfläche geriffelt
BRDruckfläche plan, mit selbsttätiger Rückstellung
RRDruckfläche geriffelt, mit selbsttätiger Rückstellung
RHDruckfläche geriffelt, mit Hartmetallkugel
RRHDruckfläche geriffelt, mit selbsttätiger Rückstellung, mit Hartmetallkugel
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3
Form B, R
Form BR, RR

Form RH
Form RRH
d4
Kugel-Ø
l1 ±0,02l2 ±0,1l3swStatische
Belastbarkeit
max. in kN
13M 6M 87,28,310131381110
20M 8M 1010,513,2161818101725
20M 12-10,513,2161818121725
30M 16-2020252727162790
50M 20-34,534,54035352041165
50M 24-34,534,54035352441165

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Form






Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,01 €
brutto 31,38 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 709.1-13-M6-BGN 709.1-13-M6-RGN 709.1-13-M6-BRGN 709.1-13-M6-RRGN 709.1-13-M6-RHGN 709.1-13-M6-RRHGN 709.1-13-M8-BGN 709.1-13-M8-RGN 709.1-13-M8-BRGN 709.1-13-M8-RRGN 709.1-13-M8-RHGN 709.1-13-M8-RRHGN 709.1-20-M8-BGN 709.1-20-M8-RGN 709.1-20-M8-BRGN 709.1-20-M8-RRGN 709.1-20-M8-RHGN 709.1-20-M8-RRHGN 709.1-20-M10-BGN 709.1-20-M10-RGN 709.1-20-M10-BRGN 709.1-20-M10-RRGN 709.1-20-M10-RHGN 709.1-20-M10-RRHGN 709.1-20-M12-BGN 709.1-20-M12-RGN 709.1-20-M12-BRGN 709.1-20-M12-RRGN 709.1-20-M12-RHGN 709.1-20-M12-RRHGN 709.1-30-M16-BGN 709.1-30-M16-RGN 709.1-30-M16-BRGN 709.1-30-M16-RRGN 709.1-30-M16-RHGN 709.1-30-M16-RRHGN 709.1-50-M20-BGN 709.1-50-M20-RGN 709.1-50-M20-BRGN 709.1-50-M20-RRGN 709.1-50-M20-RHGN 709.1-50-M20-RRHGN 709.1-50-M24-BGN 709.1-50-M24-RGN 709.1-50-M24-BRGN 709.1-50-M24-RRGN 709.1-50-M24-RHGN 709.1-50-M24-RRH