GN 709.1 Paininruuvit kierretapilla

Paininruuvit GN 709.1: kierretapilla
Tyyppi: R - Hammastettu kosketuspinta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 709.1 -paininruuveja käytetään liikkuvina tukina tai tappeina työkappaleiden kiinnittämiseen. Niitä voidaan käyttää myös vasteina. Valukomponenttien kanssa suosittelemme kovametallikuulalla varustettujen paininruuvien käyttämistä.

Kiinnitysprosessin jälkeen paininruuvien kosketuspinnat palautuvat automaattisesti alkuasentoonsa. Tämä estää laakerin lukkiutumisen kaltevaan asentoon, kun työkappale työnnetään paikalleen.

Laakeria voi kääntää enintään 9º ja se lukkiutuu estäen kääntymisen pidemmälle.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    • nuorrutettu
    • fosfatoitu

  • Kuula
    Teräs
    pintakarkaistu, mustattu
    (tyyppi B / R / BR / RR)

  • Kuula
    kovametalli, teräs
    nikkelöity
    (Tyyppi RH / RRH)

  • Jousielementti
    Muovi (PUR)
    (Tyyppi BR / RR / RRH)

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 709.1 Painiruuvit kierretapilla, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BSileä kosketuspinta
RHammastettu kosketuspinta
BRSileä kosketuspinta, automaattinen palautuminen
RRHammastettu kosketuspinta, automaattinen palautuminen
RHHammastettu kosketuspinta, kovametallikuula
RRHHammastettu kosketuspinta, automaattinen palautuminen, kovametallikuula
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3
Tyyppi
B, R, BR, RR

Tyyppi
RH
d4
Kuula-Ø
l1 ±0,02l2 ±0,1l3avainväli A/FStaattinen kuorma
maks. kN
13M 6M 87,28,310131381110
20M 8M 1010,513,2161818101725
20M 12-10,513,2161818121725
30M 16-2020252727162790
50M 20-34,534,54035352041165
50M 24-34,534,54035352441165

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi






Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi






Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
27,42
plus ALV 5,21 €
brutto 32,63 €
Varastossa
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662020
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
GN 709.1-13-M6-BGN 709.1-13-M6-RGN 709.1-13-M6-BRGN 709.1-13-M6-RRGN 709.1-13-M6-RHGN 709.1-13-M6-RRHGN 709.1-13-M8-BGN 709.1-13-M8-RGN 709.1-13-M8-BRGN 709.1-13-M8-RRGN 709.1-13-M8-RHGN 709.1-13-M8-RRHGN 709.1-20-M8-BGN 709.1-20-M8-RGN 709.1-20-M8-BRGN 709.1-20-M8-RRGN 709.1-20-M8-RHGN 709.1-20-M8-RRHGN 709.1-20-M10-BGN 709.1-20-M10-RGN 709.1-20-M10-BRGN 709.1-20-M10-RRGN 709.1-20-M10-RHGN 709.1-20-M10-RRHGN 709.1-20-M12-BGN 709.1-20-M12-RGN 709.1-20-M12-BRGN 709.1-20-M12-RRGN 709.1-20-M12-RHGN 709.1-20-M12-RRHGN 709.1-30-M16-BGN 709.1-30-M16-RGN 709.1-30-M16-BRGN 709.1-30-M16-RRGN 709.1-30-M16-RHGN 709.1-30-M16-RRHGN 709.1-50-M20-BGN 709.1-50-M20-RGN 709.1-50-M20-BRGN 709.1-50-M20-RRGN 709.1-50-M20-RHGN 709.1-50-M20-RRHGN 709.1-50-M24-BGN 709.1-50-M24-RGN 709.1-50-M24-BRGN 709.1-50-M24-RRGN 709.1-50-M24-RHGN 709.1-50-M24-RRH