JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 717 Edelstahl-Rastbolzen mit Zugring / mit Zugöse, ohne Rastsperre

Produktbild

GN 717 Edelstahl-Rastbolzen, mit Zugring / mit Zugöse, ohne Rastsperre Form: D - mit Zugöse, ohne Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: D - mit Zugöse, ohne Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl
GN 717 Edelstahl-Rastbolzen, mit Zugring / mit Zugöse, ohne Rastsperre Form: D - mit Zugöse, ohne Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl GN 717 Edelstahl-Rastbolzen, mit Zugring / mit Zugöse, ohne Rastsperre Form: A - mit Zugring, ohne Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl GN 717 Edelstahl-Rastbolzen, mit Zugring / mit Zugöse, ohne Rastsperre Form: AK - mit Zugring, mit Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl GN 717 Edelstahl-Rastbolzen, mit Zugring / mit Zugöse, ohne Rastsperre Form: DK - mit Zugöse, mit Kontermutter
Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Rastbolzen GN 717 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus. Die Unempfindlichkeit gegenüber Fluchtungs- und Positionsfehler der Rastbohrungen machen diese Rastbolzen universell einsetzbar.

Die Form A mit Zugring lässt sich an unzugänglichen Stellen per Finger betätigen. Sollen die Rastbolzen an per Hand nicht erreichbaren Stellen verbaut werden, lässt sich die Form D mit Zugöse aus der Ferne betätigen. Dies ist z.B. mit einem Halteseil GN 111.2 möglich.

Bei der Montage sollten die in der Tabelle angegeben max. Anzugsmomente beim Anziehen der Kontermutter nicht überschritten werden.

Ausführung

Führung (Gewindeteil)
EdelstahlNI
nichtrostend, 1.4305


Raststift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Zugring / Zugöse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 717 Edelstahl-Rastbolzen, mit Zugring / mit Zugöse, ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Zugring, ohne Kontermutter
AKmit Zugring, mit Kontermutter
Dmit Zugöse, ohne Kontermutter
DKmit Zugöse, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,05
Bohrung +0,03/+0,08
d2d3d4el1l2l3l4l5
min.
l6l7swmax. Anzugs-
moment
in Nm
Feder-
druck in N≈
Anfang


Ende
3M 61466,933,53,5124,51032,912,962312
3M 6 x 0,751466,933,53,5124,51032,912,963312
4M 61466,933,54124,51033,412,962312
4M 8 x 11469,240,44,516613,54215,588524
5M 8187,29,245516613,542,515,587524
5M 8 x 1187,29,245516613,542,515,587524
5M 10 x 1187,211,545516613,542,515,51022524
6M 10249,511,557,16207,51754,420,91015521
6M 12 x 1,5249,513,857,16207,516,554,420,91238521
8M 123011,813,871824920,566,925,91220622
8M 12 x 1,53011,813,871824920,566,925,91220622
8M 16 x 1,53011,819,671824920,566,925,91780622
10M 16 x 1,53011,819,674,81026922,570,925,91780427

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form




Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,77
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,53 €
brutto 3,30 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.