JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 718.1 Pilzgriffe Kunststoff, Montage durch Aufschlagen, Softline

Produktbild

GN 718.1 Pilzgriffe, Kunststoff, Montage durch Aufschlagen, Softline Form: G - geschlossene Ausführung
Original design
code: IEL.N SOFT / IEL.N-H SOFT
Form: G - geschlossene Ausführung
GN 718.1 Pilzgriffe, Kunststoff, Montage durch Aufschlagen, Softline Form: G - geschlossene Ausführung GN 718.1 Pilzgriffe, Kunststoff, Montage durch Aufschlagen, Softline Form: T - mit transparenter Abdeckkappe
Softline

Produktfamilie Softline

Softline-Normelemente haben eine weiche, rutschfeste Oberfläche und bieten damit eine verbesserte Kraftübertragung zwischen Hand und Bedienelement – besonders in feuchter, öliger, heißer oder kalter Umgebung.

  • dauerhafte elastomere Ummantelung
  • bessere Kraftübertragung
  • sichere Bedienung in feuchten oder öligen Umgebungen
  • ergonomisch vorteilhaft
Alle Softline-Produkt anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Softline-Ummantelung macht Pilzgriffe GN 718.1 besonders griffsympathisch und ergonomisch.

Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.

Zur Montage werden sie durch leichte Schläge aufgetrieben, dabei sollte man beachten, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird. Das Schaftende soll etwas gerundet oder gefast (30°) sein.

Die transparente Sichtscheibe (Form T) ermöglicht das Anbringen von Symbolen oder dergleichen.

Nach der Montage des Pilzgriffes auf dem Schaft wird das Symbol in die Ausnehmung der getrennt gelieferten Sichtscheibe eingelegt und diese dann vorsichtig in den Griff eingedrückt bzw. geschlagen.

Das Symbol ist durch die dichte Verbindung zwischen Sichtscheibe und Pilzgriff gegen Verschmutzung und auch Flüssigkeiten geschützt.

Schalt- und Steuersymbole sind getrennt zu bestellen.

Ausführung

Griff

  • Grundkörper
    Kunststoff, Polypropylen (PP)
  • Softline-Ummantelung
    Elastomer (TPE) 70 Shore A
    • mit dem Grundkörper chemisch verbunden
    • FDA-konformes Kunststoffgranulat
    • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
    • schwarz, matt

Abdeckkappe bei Form T
Kunststoff, Polyamid (PA-T)

  • transparent
  • mit Vergrößerungseffekt

RoHS

Zubehör

Schalt- und Steuersymbole GN 517.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 718.1 Pilzgriffe, Kunststoff, Montage durch Aufschlagen, Softline Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Ggeschlossene Ausführung
Tmit transparenter Abdeckkappe
Spalten ein-/ausblenden
d1l1
Form G

Form T
d2
Bohrung
l2d3
4547-B 12-3428
456565B 10B 125023

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l1
Bohrungsdurchmesser d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,84 €
brutto 5,27 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 26642
Beschreibung: IEL.47 N-12 SOFT
Gewicht: 0,049 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 718.1-45-47-B12-GGN 718.1-45-65-B10-GGN 718.1-45-65-B10-TGN 718.1-45-65-B12-GGN 718.1-45-65-B12-T