JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 722.5 Rastbolzen Stahl, mit Anschraubflansch, ohne Rastsperre

Produktbild

GN 722.5 Rastbolzen, Stahl, mit Anschraubflansch, ohne Rastsperre Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 722.5 Rastbolzen, Stahl, mit Anschraubflansch, ohne Rastsperre Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 722.5 Rastbolzen, Stahl, mit Anschraubflansch, ohne Rastsperre Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Rastbolzen GN 722.5 wird der Raststift über den Zugring betätigt. Dies erfolgt von Hand, alternativ per Seilzug oder mittels einer verlängerten Zugstange mit Haken. Die Ausführungen ZB und SW sind für Anwendungen im Stahlbau konzipiert.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei groben Anwendungen oder Verschmutzung gewährleistet ist.

Die Befestigung kann sehr flexibel gestaltet werden. Die Bohrungen mit Sechskant erlauben die Verwendung von Zylinderschrauben DIN 912 und Sechskantschrauben oder -muttern nach DIN 931 bzw. DIN 934.

Ausführung

Führung
Stahl-Feinguss

  • verzinkt, blau passiviertZBZB
  • verzinkt und kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Zugring
Stahl-Feinguss
verzinkt, blau passiviert


Raststift
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Gewindestift DIN 915
Stahl, verzinkt


Druckfeder
Edelstahl 1.4571


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 722.5 Rastbolzen, Stahl, mit Anschraubflansch, ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Zugring, ohne Rastsperre
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,05/-0,25
Bohrung +0,1/+0,3
sd2 +0,3d3d4h1h2l1l2l3l4l5mswFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
8206,13677,51,5701435524834101435
10206,13677,51,5701435524834101435
12206,13677,51,5701435524834101435
14206,13677,51,5701435524834101435
163010,150101551032054788055172270
203010,150101551032054788055172270

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



d1
s
Form

Oberfläche
SW
ZB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,45
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,75 €
brutto 17,20 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,155 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900