JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7237 Mehrgelenkscharniere Edelstahl, innenliegend, Öffnungswinkel 180°

Produktbild

GN 7237 Mehrgelenkscharniere, Edelstahl, innenliegend, Öffnungswinkel 180° Form: L - Befestigungswinkel links
Form: L - Befestigungswinkel links
GN 7237 Mehrgelenkscharniere, Edelstahl, innenliegend, Öffnungswinkel 180° Form: L - Befestigungswinkel links GN 7237 Mehrgelenkscharniere, Edelstahl, innenliegend, Öffnungswinkel 180° Form: R - Befestigungswinkel rechts
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Mehrgelenkscharniere GN 7237 werden an Klappen, Luken und Türen innenliegend, platzsparend und vandalismussicher verbaut. Die Scharniere besitzen einen max. Öffnungswinkel von 180°, wodurch eine optimale Zugänglichkeit gewährleistet wird und z. B. Fluchtwege nicht durch offenstehende Türen versperrt werden.

Die Gehäuseaußenseiten bleiben durch Verwendung dieser Scharnierart frei von Anbauteilen, welche nicht zum Design passen oder zwecks einfacher und schneller Reinigbarkeit gänzlich vermieden werden sollen.

Mehrgelenkscharniere werden in der Regel paarweise eingesetzt, das heißt je Öffnung wird einmal die Form L und einmal die Form R verwendet. Bei höheren Belastungen, z. B. durch große Klappen, können diese durch weitere Scharniere in einer beliebigen Form ergänzt werden.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301
matt, gleitgeschliffenMT


Gleitlager
Bronze
wartungsfrei


RoHS

Zubehör

Distanzplatten GN 7247.2
Gewindeplatten GN 7247.4
Gewindeplatten GN 7247.6

Auf Anfrage

andere Werkstoffe
andere Oberflächen
andere Befestigungswinkel
andere Öffnungswinkel
andere max. Wandstärken
andere Aushubbewegung

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7237 Mehrgelenkscharniere, Edelstahl, innenliegend, Öffnungswinkel 180° Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

LBefestigungswinkel links
RBefestigungswinkel rechts
Spalten ein-/ausblenden
l1dh1h2h3l2l3l4l5l6l7l8l9m1m2rsxy
405,37,5282,5263670,1105,274,527,4101,91625578,541329,5
506,510352,5354692,3140102,839,3134,727,830610551838
608,512,5402,54061116,5179,5125,251,3172,237,2368137,551947

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

l1
Form


Oberfläche

Einbaulage - Schwenkcharakteristik

Die Mehrgelenkscharniere können wahlweise an den Befestigungswinkeln mit senkrecht oder parallel zur Scharnierachse angeordneten Langlöchern am Gehäuse befestigt werden. Daraus ergeben sich die zwei dargestellten Schwenkcharakteristiken.

MD7237{St:_}NA-14779-0

Anwendungsbeispiele

MD7237{St:_}AN{St:_}14896-0

Justage- und Befestigungsmöglichkeiten

MD7237{St:_}NA-14788-0

Die Mehrgelenkscharniere lassen sich bei der Montage in drei Ebenen justieren. So können z. B. Toleranzen ausgeglichen oder benötigte Anpressdrücke für Dichtungen eingestellt werden.
Zwei Ebenen können über die parallel bzw. senkrecht angeordneten Langlöcher in den Befestigungswinkeln justiert werden. In der dritten Ebene lassen sich durch die Verwendung der Distanzplatten GN 2370 entsprechend Positionskorrekturen vornehmen.
Für die Befestigung der Scharniere stehen zudem Gewindeplatten GN 2372 mit Innengewinde sowie GN 2376 mit Außengewinde zur Verfügung. Letztere können angeschweißt oder von der Außenseite durch die Wand gesteckt und befestigt werden. Alle Zubehörelemente sind für den Einsatz an beiden Befestigungswinkeln ausgelegt.

Konstruktionsvarianten

Klappen, Luken und Türen können eingelassen, aufliegend oder auf Gehrung gestaltet werden. Je nach Einbauart ergeben sich daraus die folgenden maximalen Wandstärken bzw. Aufkantungsmaße für vorgesehene Blechkonstruktionen.

  1. Befestigungswinkel mit senkrecht zur Scharnierachse angeordneten Langlöchern am Gehäuse montiert:

MD7237{St:_}NA-14782-0
Spalten ein-/ausblenden
l1s1 max.b1s2 max.b2 max.s3 max.b3 max.
40131 ... ∞24101010
50191 ... ∞34171616
60251 ... ∞44242121

  1. Befestigungswinkel mit parallel zur Scharnierachse angeordneten Langlöchern am Gehäuse montiert:

MD7237{St:_}NA-14785-0
Spalten ein-/ausblenden
l1s4 max.b4 max.s5b5 max.s6 max.b6 max.
409271 ... ∞131010
5017351 ... ∞191616
6023451 ... ∞252121

Die gezeigten Konstruktionsvarianten stellen Standard-Einbaubedingungen dar. Wird die Einbaulage der Scharniere verändert oder eine der beiden Wandstärken s bzw. b unterschritten, verändern sich die erreichbaren Maximalmaße unabhängig voneinander. Dadurch können mit derselben Scharniergröße ggf. größere Wandstärken als angegeben abgedeckt werden. Eine einfache Konstruktionsprüfung über CAD oder ein Versuchsaufbau wird daher empfohlen.

Konstruktionsbeispiel

MD7237{St:_}AN-22344-0

Belastbarkeit

Die nachfolgend angegebene max. Belastbarkeit der Mehrgelenkscharniere gilt für die gezeigten Standard-Anwendungsfälle und dient zur Orientierung für davon abweichende Anwendungen. Die resultierenden Kräfte führen zu einer geringfügigen elastischen Verformung, die bei Bedarf durch die Justagemöglichkeiten ausgeglichen werden kann.

MD7237{St:_}BL{St:_}16000-0
Spalten ein-/ausblenden
max. Belastbarkeit
je Scharnierpaar in N

l1


FA (axial)


FR (radial)
40175650
50175750
60150550

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
72,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 13,70 €
brutto 85,83 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,250 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000