JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 725.1 Bügelgriffe Kunststoff

Produktbild

GN 725.1 Bügelgriffe, Kunststoff
Original design
code: M.643 FM

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 725.1 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polypropylen (PP)

  • schlagfest
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C
  • schwarz, matt

Buchsen
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 725.1 Bügelgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge labdh1h2t
86 ±0,514235,444155,5
117 ±0,516256,449156
132 ±116266,453158,5
179 ±116276,457156

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,97 €
brutto 6,07 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 137301
Beschreibung: M.643 FM/100 B-5
Gewicht: 0,042 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 725.1-86GN 725.1-117GN 725.1-132GN 725.1-179

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen