GN 725.1 Empuñaduras de estribo Plástico

Empuñaduras de estribo GN 725.1: Plástico
Original design
code: M.643 FM

Descripción del producto

Gracias a su perfil elíptico, las empuñaduras de estribo GN 725.1 son muy ergonómicas.

Especificación

  • Plástico
    Tecnopolímero (polipropileno PP)
    • resistente a impactos

    • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

    • negro, acabado mate


  • Casquillo
    Latón

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 725.1 Empuñaduras de estribo, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud labdh1h2t
86 ±0,514235,444155,5
117 ±0,516256,449156
132 ±116266,453158,5
179 ±116276,457156

Estructura y precio

Longitud l
Longitud l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,10
más IVA 0,97 €
bruto 6,07 €
En stock
ELESA Code: 137301
Descripción: M.643 FM/100 B-5
Peso: 0,042 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 725.1-86GN 725.1-117GN 725.1-132GN 725.1-179