JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 728.5 Bügelgriffe Edelstahl-Feinguss

Produktbild

GN 728.5 Bügelgriffe, Edelstahl Form: B - Montage von der Bedienseite
Form: B - Montage von der Bedienseite
GN 728.5 Bügelgriffe, Edelstahl Form: B - Montage von der Bedienseite GN 728.5 Bügelgriffe, Edelstahl Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Befestigung der Bügelgriffe GN 728.5 kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) erfolgen.

Ausführung

Edelstahl-Feinguss 1.4308
matt gestrahlt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 728.5 Bügelgriffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
l1bd1d2d3h1h2l2l3st1
min.
t2
12022,5M 66,41142,56,51471088106,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,14 €
brutto 19,67 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,96 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,250 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 728.5-120-AGN 728.5-120-B