JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 739 Griffmulden Kunststoff, zum Anschrauben

Produktbild

GN 739 Griffmulden, Kunststoff Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Original design
code: ERB.
Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
GN 739 Griffmulden, Kunststoff Farbe: SG - schwarzgrau, RAL 7021, matt GN 739 Griffmulden, Kunststoff Farbe: WS - weiß, RAL 9002, matt
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Design der Griffmulden GN 739 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt.Sie eignen sich besonders zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren.

Der Montageausbruch muss gemäß der in der Skizze angegebenen Maße ausgeführt werden.

Montiert wird die Griffmulde, in dem sie zunächst an der fest verzahnten Seite in die Öffnung eingelegt und danach mit der gegenüberliegenden Seite bis zum Einklipsen der Rastelemente eingedrückt wird.

Ausführung

Griffschale
Kunststoff, Polyamid (PA)
glasfaserverstärkt
Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
schwarzgrau, RAL 7021, mattSGSG
weiß, RAL 9002, mattWSWS


**Blechschrauben*ISO 7049
Stahl, verzinkt ST 3,5-20


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 739 Griffmulden, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1b1b2b3b4h1h2l2l3s
1305931414829,531001241 ... 5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schalenbreite l1
Farbe
SG
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,73 €
brutto 10,85 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 261511-C1
Beschreibung: ERB.130-C1
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 739-130-SGGN 739-130-WS