JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 741 Verschlussschrauben Aluminium, bis 100 °C

Produktbild

GN 741 Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Aluminium, bis 100 °C Form: AS - mit DIN-Ablasssymbol, blank
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung
Form: AS - mit DIN-Ablasssymbol, blank
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung
GN 741 Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Aluminium, bis 100 °C Form: AS - mit DIN-Ablasssymbol, blank
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung GN 741 Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Aluminium, bis 100 °C Form: ASS - mit DIN-Ablasssymbol, schwarz eloxiert
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung GN 741 Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Aluminium, bis 100 °C Form: ES - mit DIN-Einfüllsymbol, blank
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung GN 741 Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Aluminium, bis 100 °C Form: ESS - mit DIN-Einfüllsymbol, schwarz eloxiert
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung GN 741 Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Aluminium, bis 100 °C Form: OS - neutral, blank
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung GN 741 Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Aluminium, bis 100 °C Form: OSS - neutral, schwarz eloxiert
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung

Produktbeschreibung

Hinweis

Verschlussschrauben GN 741 sind mit dem Außendurchmesser d1 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der Dichtring ist in einem radialen und planseitigem Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Ausführung

Aluminium

  • Form OS, ES und AS
    feingedreht, blank
  • Form OSS, ESS und ASS
    feingedreht, schwarz eloxiert
  • Symbole Laser-graviert

Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

  • schwarz
  • temperaturbeständig bis 100 °C

RoHS

Auf Anfrage

mit Ölmessstab

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 741 Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Aluminium, bis 100 °C Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OSneutral, blank
OSSneutral, schwarz eloxiert
ESmit DIN-Einfüllsymbol, blank
ESSmit DIN-Einfüllsymbol, schwarz eloxiert
ASmit DIN-Ablasssymbol, blank
ASSmit DIN-Ablasssymbol, schwarz eloxiert

Kennziffer

1ohne Entlüftungsbohrung
2mit Entlüftungsbohrung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3
Entlüftungs-
bohrung
d4e ≈l1l2st
19G 1/4M 14 x 1,5--2M 517,315,58158
22G 3/8M 16 x 1,5--2M 520,815,58188
26G 1/2M 20 x 1,5--2M 524,3168,5218
32G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5-2M 531,2179278
40G 1M 33 x 1,5--2M 53719,511328
50G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,5M 42 x 22M 547,32112418
60G 1 1/2---2M 557,72213508

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form






Entlüftungsbohrung


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,93 €
brutto 5,85 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,04 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83099090